Definities en veiligheidseisen volgens de Laagspanningsrichtlijn

Definities en veiligheidseisen volgens de Laagspanningsrichtlijn

Naast de Machinerichtlijn moeten voor machines en installaties vaak andere richtlijnen worden nageleefd. Als een machine bijvoorbeeld ook elektrische uitrustingen bevat, valt ze vaak ook onder de Laagspanningsrichtlijn.

“Elektrisch materiaal in de zin van deze richtlijn is elektrisch materiaal voor gebruik bij een nominale spanning tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en tussen 75 en 1500 V voor gelijkstroom […]“

De Laagspanningsrichtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Officiële titel van de Laagspanningsrichtlijn

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisering van de regelgeving in de lidstaten inzake het aanbieden van elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen op de markt

Gerelateerde normen

EN 60947-1 tot en met 8

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld