Verstelbare veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt als de toegang tot de gevarenzones niet volledig kan worden voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het boren met een boormachine of bij het cirkelzaagblad. Ze moeten afhankelijk van het soort werk handmatig of automatisch alsmede eenvoudig en zonder gereedschap kunnen worden versteld.
Toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen
De veiligheidsvoorziening moet eenvoudig in te stellen zijn om te voorkomen dat het bedieningspersoneel haar continu in de verst geopende stand laat omdat het instellen te ingewikkeld is. De veiligheidsvoorziening mag niet zomaar kunnen worden afgenomen.
Norm voor toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen
In Europa beschrijft de norm EN 953 (ISO 14120) de eisen aan afschermingen.
| Norm | Titel |
|---|---|
| EN ISO 14120 | Veiligheid van machines Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen |
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]