Beweegbare, scheidende afschermingen

Beweegbare, scheidende afschermingen

Beweegbare, scheidende afschermingen zijn over het algemeen mechanisch met het machineframe of met een vast onderdeel in de buurt van de machine verbonden. De afscherming kan met scharnieren bevestigd of op rails aangebracht zijn. Ze kunnen zonder gereedschap worden geopend en zijn alleen actief als ze gesloten zijn.

Vergrendelingsinrichtingen als veiligheidsoplossing

Beweegbare, scheidende afschermingen kunnen met een vergrendelingsinrichting verbonden zijn. De vergrendelingsinrichting zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bij het openen van een hek gevaarlijke machinefuncties worden gestopt en dat een onverwachte herstart gegarandeerd wordt voorkomen.

 

Normen voor beweegbare, scheidende afschermingen

Norm Titel
EN ISO 14120

Veiligheid van machines
Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

EN ISO 14119

Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

 

Beveiliging tegen onverwachte (her)start van een machine

Een machine mag na de activering van een afscherming niet automatisch opnieuw starten na het verlaten van het beveiligingsveld. De herstart mag alleen door het bevestigen op een commando-apparaat buiten de gevarenzone en met zicht op dit apparaat mogelijk zijn.

Dit is bijvoorbeeld belangrijk als de energietoevoer na een onderbreking wordt hersteld of als een aandrijving onverwacht start als gevolg van een foutieve besturing.

 

Norm voor de beveiliging tegen een onverwachte (her)start

Norm Titel
EN ISO 14118

Veiligheid van machines
Voorkoming van onbedoeld starten

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 4.2.2! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld