Vaste, scheidende afschermingen

Vaste, scheidende afschermingen

Een vaste, scheidende afscherming is een machineonderdeel dat met behulp van een obstakel bescherming garandeert. De afscherming kan een omheining, barrière, afdekking of iets dergelijks zijn. Ze kan gelast, gelijmd of met bevestigingsmiddelen (bouten, klinknagels, etc.) aangebracht worden. Vaste, scheidende afschermingen bemoeilijken de toegang tot de machine fysiek.

Voorschriften voor vaste, scheidende afschermingen

Volgens de voorschriften van de Machinerichtlijn mogen bevestigingen van vaste, scheidende afschermingen alleen met gereedschap worden losgemaakt of afgenomen. De bevestigingsmiddelen moeten na het afnemen van de afschermingen met de afschermingen of met de machine verbonden blijven. Voor zover mogelijk mogen scheidende afschermingen na het losmaken van de bevestigingsmiddelen niet in de beveiligingsstand blijven.

 

Alternatieven voor beveiligingsinrichtingen

Als scheidende afschermingen niet mogelijk of zinvol zijn, worden er besturingstechnische oplossingen gebruikt. Wanneer een persoon een gevarenbron nadert, schakelen deze de machine uit of brengen ze de machine op een andere manier in een veilige toestand. Verder blijft alleen de indicatieve veiligheidstechniek over: hierbij wordt bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing of op de machine op restgevaren gewezen.

 

Normen voor vaste, scheidende afschermingen

Norm Titel
EN ISO 14120

Veiligheid van machines
Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld