Noodstop stopt gevaarlijke beweging

Noodstop stopt gevaarlijke beweging

Machines en installaties moeten conform de Machinerichtlijn zijn uitgerust met eennoodstopvoorziening om in een noodgeval een gevaar te kunnen voorkomen of te kunnen reduceren. Noodstopknoppen worden in gevaarlijke situaties handmatig bediend en activeren een signaal om een gevaarlijke beweging te stoppen. Als het noodstopcommando wordt geactiveerd, vergrendelt de noodstopknop. Deze vergrendeling moet tot aan de handmatige ontgrendeling behouden blijven. Het is niet nodig om de complete machine energievrij te schakelen.

Nood-uit schakelt een systeem energievrij

In tegenstelling tot de noodstop schakelt een nood-uit een systeem volledig energievrij.

 

Normen voor noodstop

EN ISO 13850 Veiligheid van machines – Noodstop – Ontwerpbeginselen


 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld