Niet-scheidende afschermingen

Niet-scheidende afschermingen

Niet-scheidende afschermingen voorkomen de toegang/toetreding tot de gevaarlijke zone van de machine niet, maar schakelen bij activering van de afscherming de gevaarlijke bewegingen gegarandeerd uit. Dergelijke afschermingen kunnen bijvoorbeeld lichtschermen, scanners, schakelmatten of tweehandenbedieningen zijn.

Beveiliging tegen onverwachte (her)start van een machine

Tweehandenbedieningen voorkomen verwondingen aan de handen en ook aan andere lichaamsdelen. Activering van de werking van de machine/het besturingscommando is alleen mogelijk door het gebruik van beide handen, die zich hierbij in een veilige positie bevinden.

 

Normen voor niet-scheidende afschermingen

Norm Titel
EN IEC 61496-1

Veiligheid van machines
Contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen - deel 1:
Algemene eisen en beproevingen

EN IEC 61496-2

Veiligheid van machines
Contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen - deel 2:
Bijzondere eisen voor toestellen die volgens het actieve opto-elektronische principe werken

EN IEC 61496-3

Veiligheid van machines
Contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen - deel 3:
Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen die gebruikmaken van diffuse reflectie (AOPDDR)

EN ISO 13855

Veiligheid van machines
Positionering van veiligheidsvoorzieningen met het oog op naderingssnelheden van lichaamsdelen

EN ISO 13851

Veiligheid van machines
Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes

EN ISO 13856 -1/-2/-3

Veiligheid van machines - Drukgevoelige veiligheidsvoorzieningen
Algemene principes voor het ontwerp en de beproeving van
deel 1: drukgevoelige matten en vloeren
deel 2: drukgevoelige lijsten en stangen
deel 3: drukgevoelige bumpers, platen, kabels en dergelijke voorzieningen

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 4.3! Het Duitstalige veiligheidscompendium voorziet u van kennis op het gebied van machineveiligheid.

Veiligheidscompendium
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld