De EN 61508-reeks "Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen" wordt beschouwd als veiligheidsbasisnorm, die onafhankelijk van de toepassing betrekking heeft op de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen. Hierdoor is ze de centrale norm op het gebied van de functionele veiligheid van besturingssystemen. Met deze norm worden de eisen aan veiligheidssystemen in de installatieveiligheid gedefinieerd. Er moet rekening mee worden gehouden dat de EN 61508 niet geharmoniseerd is. Alleen de sectornorm EN 62061 van de EN 61508 is geharmoniseerd.
EN 61508: Functionele veiligheid van besturingssystemen

Inhoud van de EN 61508-reeks
Veiligheidslevenscyclus
In het eerste deel van de norm wordt de complete veiligheidslevenscyclus met gedetailleerde eisen aan handelswijzen en de inhoud van de afzonderlijke stappen behandeld. Dit deel is zowel voor machinebouwers als voor fabrikanten van veiligheidscomponenten erg belangrijk.
Ontwerp van elektrische systemen
De norm focust zich verder op het ontwerp van elektrische systemen en de bijbehorende software. Fabrikanten van veiligheidscomponenten hebben waarschijnlijk het meeste profijt van de norm.
Voor het bepalen van de veiligheidslevels is het eindgebruikers of systeemintegratoren echter aan te raden in plaats van de EN 61508-reeks gebruik te maken van de aanzienlijk minder complexe EN 62061 of EN ISO 13849-1/-2. In deze norm voor "functionele veiligheid" (EN 62061) zijn de eisen aan deze systemen algemeen in Safety Integrity Levels (SIL 1-4) ingedeeld. Apparaten, sensoren of besturingen moeten daarom een SIL-classificatie krijgen.
Normalisatie van de EN 61508-reeks
De EN 61508-normenreeks "Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen" bestaat uit de volgende delen:
Deel 1: Implementatie in het concept van de functionele veiligheid,
Overzicht van de normen in de reeks IEC 61508
Deel 2: Vereisten met betrekking tot
elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische veiligheidssystemen
Deel 3: Vereisten met betrekking tot de software
Deel 4: Begrippen en afkortingen
Deel 5: Voorbeelden voor het bepalen van de niveaus van de veiligheidsintegriteit
Deel 6: Toepassingsrichtlijnen voor deel 2 en deel 3
Deel 7: Toepassingsaanwijzingen voor processen en maatregelen
Rechtspositie van EN/IEC 61508
Aangezien de EN 61508-reeks niet in het Publicatieblad van de EU voor de omzetting van een Europese richtlijn is vermeld (niet geharmoniseerd is), ontbreekt het zogenaamde "vermoeden van overeenstemming": Als de norm op zichzelf gebruikt wordt, kan de ontwerper van een besturingssysteem er niet op vertrouwen dat aan de relevante eisen van de betreffende Europese Richtlijn wordt voldaan. In IEC- en ISO-normen wordt echter vaak aan IEC 61508 gerefereerd. Hierdoor wordt deze norm ongemerkt weer belangrijker.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be