Welke kleur moet een zonestopknop hebben?

De geharmoniseerde norm EN ISO 13850 definieert behalve de verschillende stopcategorieën ook ontwerpbeginselen met betrekking tot de kleurstelling van een noodstopknop. Een noodstopknop moet duidelijk herkenbaar, goed zichtbaar en snel te lokaliseren zijn. Om deze reden moet een noodstopknop absoluut rood zijn en een gele achtergrond hebben.

Voor een zonestopknop moet volgens EN 60204-1:2019, 10.2 Bedieningselementen bij voorkeur de kleur ZWART, GRIJS of WIT worden gebruikt. Deze knop mag in geen geval dezelfde kleur als die van een noodstopknop hebben.

Aanvullende opmerking:
volgens DIN EN 60204-1:2019, paragraaf 9.2.3 STOP is vastgelegd dat STOP-functies op basis van de risicobeoordeling en de functionele eisen van de machine moeten worden vastgelegd.

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld