Bestaat er een norm waarin staat hoe hoog de gereduceerde snelheid van bijvoorbeeld transportbanden mag zijn, als de transportband niet is omsloten?

Veilige gereduceerde snelheid en continue transportsystemen

In de C-norm EN 619:2002 voor continue transportsystemen worden snelheden alleen vermeld als daar personen moeten meerijden. Deze snelheden zijn:
 
Continue transporteur voor meerijden:

  • Vloerhoogte: transportsnelheid van 0,3 m/s
  • 0,3 m boven vloerhoogte: transportsnelheid van 0,15 m/s
  • Vol relingen: transportsnelheid van 0,5 m/s

Verder is er ten aanzien van veilige, gereduceerde snelheden nog de norm VDI 2854. Hierin wordt beschreven dat een snelheid als veilig wordt beschouwd wanneer de persoon tijd heeft om zich te onttrekken aan een gevaarlijke gebeurtenis.

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld