Type A-normen zijn basisveiligheidsnormen en behandelen basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten die op machines kunnen worden toegepast.
Voorbeeld van een type A-norm:
- EN ISO 12100 - Algemene ontwerpbeginselen
Type A-normen zijn basisveiligheidsnormen en behandelen basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten die op machines kunnen worden toegepast.
Voorbeeld van een type A-norm:
Type B-normen zijn basisveiligheidsnormen en behandelen veiligheidsaspecten of een type beveiligingsinrichtingen die voor een serie machines kunnen worden gebruikt. Er zijn echter twee soorten B-normen: type B1-normen voor bepaalde veiligheidsaspecten en type B2-normen voor beveiligingsinrichtingen.
Voorbeelden van type B1-normen:
Voorbeelden van type B2-normen:
Type C-normen zijn normen voor de machineveiligheid en beschrijven gedetailleerde veiligheidseisen aan een bepaalde machine of een groep machines.
Voorbeelden van type C-normen:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]