Kunnen ter vereenvoudiging van een schakeling (opgebouwd volgens cat. 4) zoveel mogelijk noodstopknoppen in serie worden geschakeld?

In de architectuur van categorie 4 is een serieschakeling van noodstopknoppen toegestaan, omdat de noodstopknop slechts een secundaire beveiligingsinrichting is.

Men gaat ervan uit dat de noodstopknop alleen in gevaarlijke situaties wordt bediend - en dan ook slechts één noodstopknop. In het kader van de gevarenbeoordeling volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening moet de exploitant vastleggen in welke intervallen en op welke manier de veiligheidsfuncties moeten worden gecontroleerd.

Waar ligt hier de grens?
De grens ligt bij het vereiste Performance Level. Aangezien het eindresultaat verslechtert door de serieschakeling van meerdere veiligheidscomponenten. Als u door de serieschakeling van de noodstopknoppen het vereiste Performance Level bereikt, maakt het aantal niet uit.

Wordt elke schakelaar beschouwd als SRP/CS volgens de norm EN ISO 13849?
In de veiligheidsbeoordeling kunt u alle noodstopschakelaars in serie schakelen, d.w.z. dat u slechts één SRP/CS hoeft aan te maken. Maar zoals hierboven beschreven, kan het Performance Level door de serieschakeling verslechteren en is het dus mogelijk dat u meerdere SRPs/CS moet aanmaken.

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld