Moet een bedrijfsmoduskeuzeschakelaar veilig worden geëvalueerd?

Op basis van de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG en de relevante normen moet er altijd een bedrijfsmoduskeuzeschakelaar (BMKS) aanwezig zijn als er op een machine/installatie meerdere bedrijfsmodi en/of besturingsprocessen mogelijk zijn die een verschillend veiligheidsniveau vereisen.

Daarbij gelden de volgende minimumeisen voor de BMKS:

  • Elke schakelstand mag slechts één bedrijfsmodus mogelijk maken
  • Alleen het bedienen van de BMKS mag de machine/installatie niet in werking stellen
  • De gekozen bedrijfsmodus moet bovengeschikt aan alle andere besturingsfuncties van de machine/installatie zijn, uitzondering: noodstop/nood-uit

De veilige evaluatie van de BMKS is niet duidelijk geregeld door de MRL en de relevante normen. Enkele productgerelateerde normen (C-normen) vormen hier een uitzondering. Toch kan er alleen door een veilige evaluatie van de BMKS worden voldaan aan de eis "elke schakelstand  mag slechts één bedrijfsmodus mogelijk maken". Aangezien een standaardbesturing niet aan een veiligheidscategorie kan worden toegewezen, kan ook de evaluatie van een BMKS door een standaardbesturing niet veiligheidsgericht plaatsvinden.

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld