Hoe kan de foutstack worden uitgelezen en opgeslagen?

Softwaretool PNOZmulti Configurator

Hoe kan de foutstack worden uitgelezen en opgeslagen?

  1. In de PNOZmulti Configurator de foutstack oproepen, hiervoor is een online verbinding nodig.
  2. Met de rechtermuisknop in het fouttekstveld onder het menu "Weergave" alles activeren
  3. Vervolgens via het menu-item "Opslaan" het pad en de bestandsnaam definiëren, ...
  4. ... opslaan en per e-mail naar de afdeling Technische ondersteuning ([email protected]) sturen.
    Het bestand *.mperr kan met een willekeurige teksteditor worden weergegeven (bijvoorbeeld teksteditor van Windows).

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld