Wat zijn configureerbare in- en uitgangen op de basismodule PNOZ m B0 van de kleine besturingen PNOZmulti 2?

Kleine besturingen PNOZmulti 2

De basismodule PNOZ m B0 van de PNOZmulti 2 beschikt over 20 veilige ingangen, waarvan er maar liefst acht als uitgangen voor standaardtoepassingen kunnen worden geconfigureerd. Naast vier veilige halfgeleideruitgangen nog vier andere halfgeleideruitgangen die als uitgangen voor standaardtoepassingen of als testpulsuitgangen kunnen worden geconfigureerd.

Voor elk van deze configureerbare in-/uitgangen kan de gewenste functie in de PNOZmulti Configurator worden toegewezen. Zo zijn de standaarduitgangen bijvoorbeeld geschikt voor meldingen aan hogere besturingen.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld