Hoe kan de besturingskop worden teruggezet naar de fabrieksinstelling?

PLC-besturingen en I/O-systemen

Oorsprong-reset: (volgende stappen <10 s uitvoeren

  • Spanning op PSS uitschakelen
  • SD-kaart verwijderen
  • Spanning op PSS inschakelen
  • Resetknop indrukken >5 s tot DIAG-LED knippert
  • Resetknop loslaten
  • Resetknop indrukken
  • Resetknop loslaten

De besturingskop heeft nu de volgende basisinstellingen:

  • Apparaatnaam: PSS__
  • IP-adres: 169.254.1.0 tot 169.254.254.255 (auto-IP-mechanisme)
  • Subnetmasker: 255.255.0.0
    SD-kaart kan via een pc worden geformatteerd.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld