Smart and Safe.

Onze slimme pakketten voor uw veilige automatisering.

Een afbeelding van producten op een tablet

Als experts in veilige automatiseringsoplossingen bieden wij speciale productpakketten met veilige sensortechnologie en veilige besturingstechnologie - bij een onovertroffen prijs-prestatieverhouding. Voor uiteenlopende toepassingen, zoals toegangsbewaking of bewaking door veiligheidspoortjes, is een pakket te vinden.
Naast de hier vermelde pakketten bieden we nog andere aantrekkelijke productvarianten. Neem dus gerust direct contact met ons op.

Houd er rekening mee dat deze aanbiedingen slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn.

Smart and Safe Package 1

Veiligheidslichtscherm PSENopt II + X-Mutingset + Veilige kleine besturing PNOZ m C0

Dit pakket biedt een integrale oplossing voor efficiënte toegangsbeveiliging - inclusief een complete X-Mutingset:

  • Veiligheidslichtschermen PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-muting-set uitgebreid
  • Veilige kleine besturing PNOZ mC0

"Wij hebben voor de nieuwe lichtschermen PSENopt II van Pilz gekozen, omdat ze als enige voldoen aan de eisen voor categorie 3 behoren, met een snelle en eenvoudige montage, een kortere installatie- en inbedrijfstellingsfase en geschikt zijn voor vrijwel al onze taken."

Christoph Quatember, Montage en Service bij SRW Automation & Service GmbH
Productafbeelding met alle producten uit het productpakket

Smart and Safe Package 2

Productafbeelding met alle producten uit het productpakket

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock + knoppenunit PITgatebox + veilige kleine besturing PNOZ m B0.1

De oplossing voor uw veiligheidshek: Veilige vergrendeling in combinatie met de juiste bedieningseenheid en veiligheidsbesturing:

  • Veiligheidsvergrendeling PSEN ml ba 1.1 unit
  • PIT gb Knoppenunit LLLE
  • Veilige kleine besturing PNOZ m B0.1

"We hadden ook vier, vijf verschillende gespecialiseerde bedrijven opdracht kunnen geven voor de afzonderlijke taken, maar we wilden één aanspreekpunt, alles in één hand. Dat je vertrouwen in elkaar hebt, is de basis van alles. Daarom zullen we dus ook zeker bij een volgend project met Pilz samenwerken."

Karl Kaufmann, manager bij Scheucher Holzindustrie GmbH

Smart and Safe Package 3

Veiligheidsschakelaar PSENmag + Noodstop PITestop + Veilige kleine besturing PNOZ m C0

Hekbewaking eenvoudig opgelost: een kostengeoptimaliseerd systeem bestaande uit een magnetische veiligheidsschakelaar en een veilige besturingseenheid van Pilz - inclusief certificering.

  • Magnetische veiligheidsschakelaar PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
  • Noodstopknop PIT es Set1s-6c
  • Veilige kleine besturing PNOZ m C0

"Het probleem was dat de bestaande applicatie niet zo makkelijk kon worden nagebouwd, omdat de bovenliggende besturing in de muting was geïntegreerd. Voor ons was Pilz daarom de redder in nood: in een mum van tijd was alles opgelost, van de planning en het inbouwen van de nieuwe componenten tot de veiligheidstechnische goedkeuring."

Michael Hronek, automatiseringstechnicus en hoofd van de afdeling Besturingstechniek bij NÖM AG
Productafbeelding met alle producten uit het productpakket

Smart and Safe Package 4

Groepsafbeelding van producten uit het 4e productpakket

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock + deurgreepmodule PSEN ml DHM

Het totaalpakket voor begaanbare hekken: veilige vergrendeling met bijpassende deurgreepmodule - deurgreep, knop en noodontgrendeling in één.

  • PSEN ml ba 1.1 switch
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • Montageplaat PSEN ml DHM

Vooral de uitstekende inbouw- en diagnosefeatures zijn bijzonder handig. Daarom zullen wij de deurbeveiliging in de toekomst bij al onze machines gaan gebruiken".

Frank Stiefel, constructeur bij Brodbeck GmbH

Uw voordelen in vogelvlucht:

  • Ongeëvenaarde prijs-kwaliteitsverhouding: veilige producten van hoge kwaliteit in een pakket
  • Uitgebreide veiligheidsexpertise: jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid
  • Veelzijdig gebruik: verschillende bundels voor uiteenlopende toepassingen
  • Rechtstreeks contact: individueel advies met uw eigen contactpersoon
  • Diensten en trainingen op maat: een breed scala aan onderwerpen

Neem contact met ons op.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]