Veilige automatisering voor meer veiligheid in de houtbouw

Geautomatiseerd herstel van platen van natuurlijk hout

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH produceert in Tirol hoogwaardige een- en meerlaagse platen voor diverse toepassingen in de houtbouw. Om de kwaliteit, de materiaalefficiëntie en de duurzaamheid van zijn producten verder te verbeteren, heeft het bedrijf het tot nu toe handmatig uitgevoerde herstel van beschadigingen zoals knoesten, scheuren of harsuitlopers geautomatiseerd. Het resultaat is een uiterst efficiënte productielijn die platen van natuurlijk hout nauwkeurig en met zorg voor het materiaal nabewerkt. Omdat met de toenemende automatisering ook de machineveiligheid steeds meer in de belangstelling kwam te staan, heeft Pilz voor Nordpan Rubner een integraal veiligheidsconcept geïmplementeerd – van de risicobeoordeling en de CE-conformiteit tot en met de integratie van veilige sensortechnologie. De kern van de hardware-oplossing wordt gevormd door de veiligheidsvergrendeling PSENmlock. 

Toekomstbestendige veiligheidsoplossing

Voor de nieuwe reparatie-installatie heeft Pilz het veiligheidsconcept en de veiligheidsoplossing ontwikkeld en het project begeleid, van de risicoanalyse en de vaststelling van het vereiste Performance Level tot de technische uitvoering en de CE-conformiteit. Aangezien er binnen de installatie meerdere zaag-, frees- en booraggregaten in bedrijf zijn, mogen de hekken pas worden geopend als alle gevaarlijke bewegingen veilig tot stilstand zijn gekomen. Daarom wordt de veiligheidsvergrendeling PSENmlock toegepast op de toegangsdeuren van de ingekapselde productielijn: dankzij de geïntegreerde noodontgrendeling van de veiligheidsvergrendeling kunnen de operators de binnenruimte van de installatie in geval van gevaar te allen tijde veilig verlaten. Zo ontstond voor Nordpan Rubner een robuuste en toekomstbestendige oplossing voor de veiligheid die een hoge beschikbaarheid, veilige onderhoudsprocessen en een schaalbare automatisering voor toekomstige uitbreidingsfasen van de reparatie-installatie combineert.

De voordelen in één oogopslag

  • Veilig onderhoud en bediening van de reparatie-installatie dankzij hekken met geïntegreerde noodontgrendeling
  • Een concept voor de veiligheid en een robuuste, veilige beschermingsdeuroplossing voor de houtbouw, bestand tegen stof en trillingen, alles uit één hand
  • Toekomstbestendige, standaardiseerbare beveiligingsarchitectuur voor verdere automatiseringsprojecten

Verklaring van de klant

„Innovatie, voortdurende investeringen en een compromisloze kwaliteitsfilosofie vormen onze basis. Want met een consequent veiligheidsconcept wordt moderne technologie de wegbereider voor natuurlijke productkwaliteit. Pilz vervult daarbij de rol van geïntegreerde partner – enerzijds op technisch vlak, anderzijds als adviseur en als garant voor naleving van de wetgeving.”

Over Nordpan Rubner

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH, opgericht in 1969, produceert al meer dan 50 jaar hoogwaardige natuurhouten platen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de houtbouw. Het bedrijf, gevestigd in Strassen (Oost-Tirol), produceert op deze locatie natuurhouten platen voor diverse toepassingen en sectoren: het assortiment omvat enkel- en meerlaagse platen in verschillende kwaliteiten en afmetingen. De jaarlijks geproduceerde meer dan vijf miljoen vierkante meter aan platen van natuurlijk hout worden toegepast in de hallen- en industriële bouw, de interieurbouw en de gevelbouw.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld