PNOZmulti & Co.: gestandaardiseerde veiligheidsoplossing voor testopstellingen

Veilige testopstellingen, ook onder hoogspanning

De in Neurenberg gevestigde fabrikant van speciale machines, testFAB42, produceert testinstallaties met een duidelijk omschreven prestatieprofiel, waaronder compacte testopstellingen met een zwenkbare kap of kant-en-klare testcellen. Het doel is om efficiënte oplossingen te bieden, inclusief ergonomische workflows, waarbij de veiligheid van het bedienend personeel bij spanningen tot 1.500 volt voorop staat. Als centrale instelling voor veiligheid in de testopstellingen vertrouwt testFAB42 al meer dan 10 jaar op PNOZmulti: dankzij de kleine besturing en de veilige PSEN-sensoren heeft testFAB42 zijn testopstellingen in de loop der tijd grotendeels kunnen standaardiseren. Vandaag ontvangen klanten van testFAB42 voor hun testopstelling een geïntegreerd Pilz-besturings- en veiligheidspakket bestaande uit producten, plus een optioneel dienstenpakket inclusief CE-markering.

Veiligheidsmodellen met Safety, security en advies

Dankzij extra uitbreidingsmodules voor PNOZmulti kan testFAB42 aan de wensen van klanten voldoen zonder dat er een extra SPS of extra intelligentie nodig is. De kleine besturing analyseert de signalen van alle geïnstalleerde elektrische componenten, bijvoorbeeld de veiligheidsdeur, en schakelt het systeem in geval van nood op een veilige manier uit. Net als bij de testopstelling waarmee de prestatielimieten van een omvormer worden onderzocht. Het systeem voor de veiligheid van het vergrendelen, PSENmlock, beveiligt scheidende beschermkappen of -deuren, waardoor operators veilig kunnen werken, bijvoorbeeld bij het plaatsen en verwijderen van testobjecten. Naast Safety biedt het PITmode fusion-systeem voor bedrijfsmoduskeuze en toegangsbeveiliging ook security-functies om storingen te voorkomen en manipulatie te beperken. Daarnaast krijgen klanten van testFAB42, in samenwerking met PILZ, een op maat samen te stellen dienstenpakket met bijvoorbeeld advies over het veiligheidsconcept, engineeringdiensten en CE-markering. Vrijwel gestandaardiseerde totaaloplossingen op het gebied van veiligheid.

De voordelen in één oogopslag

  • Dankzij de extra inzetbare uitbreidingsmodules maakt PNOZmulti een extra SPS of extra intelligentie overbodig
  • De ontwikkeling en bouw van de speciale machines zijn grotendeels gestandaardiseerd
  • Klanten van testFAB42 ontvangen een geïntegreerd pakket met besturings- en veiligheidsproducten, plus – indien gewenst – diensten inclusief CE-markering

Verklaring van de klant

„In de loop der jaren hebben we de kwaliteit en veiligheid van Pilz-producten leren kennen en waarderen. Het advies en de ondersteuning zijn altijd voorbeeldig, ongeacht de uitdaging: uiteindelijk komt er altijd een goede oplossing uit de bus! Bovendien geniet de naam Pilz bij onze klanten een grote mate van acceptatie en onderstreept deze dat wij veiligheid en security zeer serieus nemen.”

Peter Schott, oprichter en directeur van testFAB42

Over testFAB42

Het in 2009 opgerichte bedrijf testFAB42 heeft momenteel 12 medewerkers in dienst en heeft zich met name gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van op maat gemaakte test- en meetopstellingen op het gebied van elektronica en vermogenselektronica. Het bedrijf uit Neurenberg stelt de hoogste eisen aan zijn op maat ontworpen testopstellingen: het assortiment aan speciale machines reikt van de stand-alone testopstelling tot de inbouwklare integratieoplossing, die precies volgens de wensen van de klant is ontworpen. De belangrijkste doelbranches zijn de automobielindustrie, de toeleveringssector, de medische sector en de farmaceutische industrie.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld