60 plus: oude pers als nieuw!

Veiligheidsupdate voor pers met lange staat van dienst

Een hydraulische pers van 120 ton van de Italiaanse fabrikant van elektrische pompen en centrifuges Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, die ongeveer 60 jaar oud was, was fundamenteel gezond maar niet langer state-of-the-art op het gebied van besturingstechnologie. In 2025 besloot Mencarelli, gevestigd in Bresso bij Milaan, deze oude maar belangrijke pers voor het bedrijf te moderniseren. Het doel van de retrofit was om de hydraulische pers niet alleen veiliger maar ook intuïtiever te maken voor het bedienend personeel. Voor de planning en implementatie was Mencarelli op zoek naar een betrouwbare partner met diepgaande technische expertise en een duidelijke visie op veiligheid. Met het complete pakket bestaande uit een veiligheids- en besturingsconcept inclusief de integratie van een moderne visualisatieoplossing, bracht Pilz Italië de pers naar de nieuwste stand van de techniek.

Maximaal vertrouwen in veiligheid

In de eerste stap van de retrofit voerde Pilz een risicoanalyse uit om de potentiële gevaren van de pers en de te nemen maatregelen ter bescherming van het bedienend personeel te verduidelijken. Vooral het laden en lossen van de pers bracht herkenbare risico's met zich mee voor de operator. De kern van de momenteel geïntegreerde veiligheids- en besturingsoplossing bestaat uit de basismodule PNOZ m B1, de kleine besturing PNOZmulti 2 en de industriële PC IndustrialPI. Als soft-PLC regelt hij in de pers de synchrone asbewegingen van de motor. De open bedieningszijde is nu uitgerust met twee PSENopt II lichtschermen: spontane of opzettelijke tussenkomst in het actiegebied van de pers activeert een veilige stop van de persplunjer. De retrofit heeft de vertrouwde structuur van de hydraulische pers behouden, terwijl het innovatieve veiligheids- en bedieningsconcept de best mogelijke bescherming biedt. Waarop het bedienend personeel praktisch blindelings kan vertrouwen.

Voordelen in één oogopslag

  • Persretrofit voor een machine die zo goed als nieuw is
  • Absolute kostenefficiëntie: maximaal 60 procent in vergelijking met een nieuwe aankoop
  • Geïntegreerd, compleet pakket van veiligheids-, besturings- en visualiseringsoplossing, precies afgestemd op specificaties

Verklaring van de klant

"Pilz is erin geslaagd om moderne veiligheidstechnologieën te integreren in een volledig opnieuw ontworpen mechanisch systeem, met als resultaat een machine die zo goed als nieuw is. Pilz heeft onze complexe individuele ideeën perfect vertaald naar een beheersbare, efficiënte oplossing. De samenwerking was van begin tot eind voorbeeldig en de berekende kosten werden betrouwbaar nagekomen."

Guido Mencarelli, algemeen directeur van Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Over Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, gevestigd in Bresso bij Milaan, produceert voornamelijk elektrische pompen en centrifuges voor industriële en civiele toepassingen. Mencarelli werd in 1948 opgericht als een ambachtelijk bedrijf en werd in de jaren daarna een expert in het koud vervormen van roestvrij staal. Mencarelli breidde zijn portfolio opnieuw uit toen Asco Pompe het bedrijf overnam in 2024. De bedrijvengroep is wereldwijd actief, met klanten in tal van industriële sectoren.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld