Bij de omgang met radioactief afval staat veiligheid bovenaan voor COVRA. Het Nederlandse verwerkingsbedrijf plande daarom een veiligheidsupgrade voor zijn sterk geautomatiseerde pers- en transportinstallatie. Cilindrische vaten met kernafval worden op transportbanden door de fabriek getransporteerd en in een gesloten cel samengeperst tot platte blokken. De blokken worden gestapeld in vaten van 200 liter en vervolgens omhuld met beton voor opslag. Als de installatie tot stilstand komt, mag de gegevensverbinding voor het detecteren van de blokken niet worden onderbroken. De veiligheidsoplossing van Pilz werd daarom geïntegreerd in het bestaande systeem van kantoorautomatisering en volledige besturing voor de rollenbanen. Het holistische Identification and Access Management (I.A.M.) biedt nu extra Safety en Security.
Veilig omgaan met kernafval
Geen onderbreking door Safety en Security
I.A.M. beschermt kritieke processen
Pilz richtte voor de veiligheidsupgrade drie veiligheidszones in. De ingang, de perscel en de uitgang worden elk beveiligd door veiligheidshekken en -deuren. De toegangen zijn beveiligd met het I.A.M.-systeem: Iedereen die een zone wil betreden, authenticeert zich met zijn persoonlijke toegangskaart bij de card unit van het toegangsautorisatiesysteem PITreader. COVRA maakt ook gebruik van digitale "key-in-pocket" onderhoudsbeveiliging: Deze voorkomt dat onbevoegden tijdens onderhoud toegang krijgen tot de toepassing. Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden kan het personeel de veiligheidszone ook via een andere deur verlaten en daar vrijgeven. Bovendien beveiligen PSENopt-veiligheidslichtschermen de laad- en loszones voor de afvalvaten. Als een vorkheftruck de lichtstraal onderbreekt, wordt de rollenbaan uitgeschakeld en start hij automatisch weer op zodra de vorkheftruck het beveiligingsveld verlaat. Zo beschermt het gebruiksvriendelijke beveiligingsconcept in de verschillende zones tegen manipulaties en onbevoegde toegang.
Voordelen
- Onderhoudsbeveiliging Key-in-pocket: De digitale oplossing vervangt mechanische sleutels en vereenvoudigt processen
- Duurzame integratie van veiligheidsfuncties: Een groot deel van de bestaande bekabeling blijft in gebruik
- De veiligheidsbesturing PSS 4000 past naadloos in de bestaande totaaloplossing
Verklaring van de klant
Na een risicoanalyse kozen we uit een reeks leveranciers voor Pilz – de doorslaggevende factor was dat Pilz een compleet pakket van mechanische hekken, lichtschermen en veiligheidsbesturing kon leveren. Pilz ontwierp en realiseerde deze complete oplossing voor ons.
Over COVRA
COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is het enige bedrijf in Nederland dat radioactief afval mag verzamelen, verwerken en opslaan. Organisaties zoals ziekenhuizen, laboratoria en kerncentrales zijn verplicht om hun radioactieve afval aan COVRA aan te bieden. Hiervoor heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit op haar locatie op het haventerrein Vlissingen-Oost.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]