A + F Automation und Fördertechnik stond voor de uitdaging om voor het complexe verpakkingssysteem Sortpacker een veiligheidsoplossing te vinden die niet alleen de operator beschermt maar ook de efficiëntie waarborgt. Uitgangspunt: Een hybride oplossing, zodat zowel de fabrikant van het systeem als de operator de procesparameters van de hogere besturing altijd kunnen wijzigen zonder dat dit invloed heeft op het veiligheidsbesturing. Daarbij stond de productiviteit van de verschillende processtappen centraal. Met de modulaire hybride veiligheidsoplossing, bestaande uit de veiligheidsbesturing PNOZmulti 2, de decentrale veldverdeler PDP67 en het heksysteem PSENslock 2 van de vertrouwde partner Pilz, heeft A + F een integrale oplossing gevonden die beantwoordt aan alle bedrijfseconomische en functionele eisen.
Delicatessen eenvoudig en veilig herverpakken
Hybride veiligheidsoplossing voor hoge testpulssignalen
Modulaire oplossing zorgt voor veiligere Sortpacker
Op de 25 meter lange Sortpacker beschermen beveiligingsinrichtingen de toevoer- en uitneemopeningen, dozen- en planomagazijnen alsmede de deuren en kappen. De afzonderlijke processtappen en de operators worden beschermd door PNOZmulti 2 in combinatie met intelligente sensoren PSEN: het heksysteem PSENslock 2 zorgt op de A+F-machine voor de beveiliging van in totaal twaalf deuren met elk een vergrendelingskracht van 1000 N. Als er toegang nodig is, vraagt de operator deze aan. Omdat de grijpers van de Sortpacker automatisch naar de uitgangspositie bewegen, hoeft de installatie niet naar de startpositie teruggezet te worden, wat het proces efficiënter maakt. Daarbij komt nog dat het heksysteem via plug & play is aangesloten op de decentrale PDP67-ingangsmodules. De veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 registreert welke deur “open/vergrendeld” is. Zo kunnen storingen snel worden verholpen via niet-gecodeerde diagnosemeldingen op het display van PNOZmulti 2 – wat de processen productiever maakt!
De voordelen in één oogopslag
- Modulaire, eenvoudig te gebruiken Safety voor eenvoudige bediening en ombouwen
- Hybride veiligheidsconcept zorgt voor meer Security: manipulatie en ongeautoriseerde toegang tot gegevens zijn moeilijker gemaakt
- Kortere inbedrijfstellingstijden: Veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 via plug & play direct aangesloten op de veilige ingangsmodules veldverdeler PDP67
Verklaring van de klant
Met een sterke reputatie in de verpakkingsindustrie en wereldwijde ondersteuning is Pilz bij onze klanten de favoriete leverancier voor Safety en Security. Zo'n overtuigende totaaloplossing die veiligheid, configuratie en bediening alsmede diagnose en bekabeling fantastisch combineert, hebben we echt alleen bij Pilz gevonden!
Over A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Het in 1974 opgerichte A+F in Kirchlengern ontwikkelt en produceert hoogwaardige verpakkingsmachines. A+F maakt sinds 2017 deel uit van de internationale bedrijvengroep EOL Packaging Experts GmbH, die eindverpakkingsmachines en -systemen aanbiedt. De groep is actief in de eigenlijke machinebouw en houdt zich daarnaast bezig met de montage en inbedrijfstelling van geautomatiseerde end-of-line oplossingen in de verpakkingsindustrie. Het aanbod omvat naast standaardmachines vooral klantspecifieke installaties inclusief innovatieve handlingoplossingen.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]