Bij ZKW AG, een Oostenrijkse fabrikant van verlichtingssystemen, moest een mens-robot-samenwerking voor de montage van LED-lichtstrips voor e-SUV's met een echte collaboratieve toepassing de efficiëntie bij de productie verhogen en tegelijkertijd de menselijke arbeidskrachten flink ontlasten. Het knelpunt was de hiervoor zelf gebouwde schroefspindel, die normconform moest worden beveiligd. De uitdaging: de MRS-toepassing zodanig implementeren dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en dat deze zonder omheiningen of lichtschermen en bij zeer hoge cyclustijden veilig werkt. Hiervoor werden de veiligheidsexperts van Pilz Oostenrijk aan boord gehaald. Ze boden advies en ondersteuning vanaf de normconforme risicobeoordeling tot en met de afsluitende validatie en CE-conformiteitsverklaring.
Veilige mens-robot-samenwerking, zodat niets pijn doet
Veilige cobot voor productie van LED-lichtstrips
Met competente partner naar het juiste veiligheidsconcept
Vanwege de geplande aantallen en de bijbehorende cyclustijden zou een volledige automatisering van het montageproces niet zinvol zijn geweest. De oplossing: een mens-robot-samenwerking waarbij de spindel bij contact met de menselijke hand naar de zijkant wegklapt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal sensorsysteem op de schroefspindel, dat vroegtijdig – voordat het pijn doet – aan de robot aangeeft dat de hand zich in de gevarenzone bevindt. Aangezien de mens-robot-samenwerking en het daarvoor noodzakelijke normconforme veiligheidsconcept onbekend terrein voor ZKW was, heeft Pilz als partner voor de veiligheid de risicoanalyse uitgevoerd en op basis daarvan het veiligheidsconcept voor de toepassing opgesteld. Kern: alle bewegingsprocessen van de cobot worden door de robotbesturing zelf betrouwbaar bewaakt. Het proces "Mens en cobot" verloopt daardoor veilig – en bij een constant hoge productiekwaliteit ook ongeveer 20 procent sneller!
De voordelen in één oogopslag
- Normconform veiligheidsconcept voor de MRS-toepassing
- Tijdsbesparing van 20 procent dankzij veilige mens-robot-samenwerking
- Geplande cyclustijd met naleving van alle veiligheidsvoorschriften mogelijk
Verklaring van de klant
Vooral bij het voor ons nieuwe cobot-project was het natuurlijk logisch om een betrouwbare en ervaren partner aan onze zijde te hebben met wie we een goede vertrouwensbasis hebben. De ondersteuning was gewoon in alle opzichten geweldig.
Over ZKW AG
De ZKW Group maakt sinds 2018 deel uit van het Zuid-Koreaanse LG-concern. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van innovatieve premium verlichtingssystemen en elektronicamodules voor voertuigen. Als systeemleverancier met meer dan 80 medewerkers op de eigen machine- en installatiebouwafdeling is de ZKW Group een internationaal gevraagde partner van de auto-industrie. Het hoofdkantoor van ZKW AG inclusief ontwikkeling en productie bevindt zich in het Oostenrijkse Wieselburg.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]