Bij energieproducent WEB Windenergie AG uit Neder-Oostenrijk moesten de laadstations op het demonstratieparkeerlaadsysteem op gelijkstroom (DC) gaan werken. Toegevoegde waarde: het opladen van elektrische auto's versnellen. Het doel was om dit zo flexibel mogelijk via een groot aantal afgiftepunten (lees: laadstations) mogelijk te maken. Maar aangezien gelijkstroom meer veiligheidsrisico's met zich meebrengt dan het conventionele opladen via wisselstroom (AC), was het een vereiste om het parkeerplaatssysteem inclusief laadstations veilig en efficiënt voor alle betrokkenen te maken. WEB Windenergie vond een deskundige partner in Pilz: het centrale besturingsorgaan in het demosysteem, het automatiseringssysteem PSS 4000, zorgt hier voor de vereiste veiligheid.
Veilig op(ge)laden
Sneller opladen met gelijkstroom voor de e-mobiliteit
Automatisering voor veilige energie
In totaal vijf parkeerplaatsen moesten elk met 10 kW kunnen worden opgeladen en achter elke laadmodule moest een DC-beveiliging ingebouwd zijn. Het thema veiligheid was leidend bij de realisatie hiervan: een veilige stroomkring, het rekening houden met alle veiligheidscomponenten alsmede moderne besturingstechniek waren kernpunten. Andere eis: de veiligheidseisen van het veiligheidsconcept moesten betrekking op zowel het gelijkstroom- als het wisselstroomnet hebben. De uitgebreide oplossing: de nu gebruikte besturing PSSuniversal PLC van het automatiseringssysteem PSS 4000 – ze voldoet aan de veiligheidseisen, bewaakt ook de netverdeler en verbindt de schakelmatrix zodanig dat de gedefinieerde, geselecteerde laadmodules voor het opladen naar de juiste laadpunten lopen. Bovendien beheert deze besturing nog meer veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld de noodstopcircuits. Hierdoor kan W.E.B elektrische auto's zo veilig mogelijk opladen.
De voordelen in één oogopslag
- Laadmodules kunnen parallel worden geschakeld
- Geen volledige uitval van het parkeerlaadsysteem in geval van een storing
- Veiligheid voor gelijkstroom- en wisselstroomnetzijde
Verklaring van de klant
Samen met Pilz hebben wij voor het automatiseringssysteem PSS 4000 gekozen, dat voor onze eisen perfect in het systeem past. De professionele communicatie en de passende oplossing hebben ons uiteindelijk overtuigd.
Over WEB Windenergie AG
WEB Windenergie AG, afgekort W.E.B, is een wereldwijd actieve Oostenrijkse energieproducent met hoofdkantoor in Pfaffenschlag in de deelstaat Neder-Oostenrijk. Het bedrijf produceert groene stroom, voornamelijk uit wind- en zonne-energie. In 2024 heeft W.E.B in totaal 284 windturbines, 50 fotovoltaïsche installaties en twee kleine waterkrachtcentrales op 132 locaties in gebruik. Deze locaties bevinden zich o.a. in Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Canada en de VS. Samen hebben ze een capaciteit van 735 megawatt.
Ons product in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]