Hoewel Donau Chemie AG al sinds 1902 calciumcarbide in de fabriek in Landeck produceert, is deze productiefaciliteit continu up-to-date. Na de algemene renovatie van de carbidoven moest ook de gastoevoer naar de cokesdroogoven aan de huidige veiligheidsvoorschriften worden aangepast. De retrofit moest niet alleen de hardware, maar ook de veiligheidsgerelateerde software en de configuratie ervan omvatten. Verder moesten de af-fabriek geleverde sensoren en actuatoren worden aangesloten en moest de installatie worden gekeurd. De niet geheel onbelangrijke taak van de veiligheidsbesturing: ze moet bij problemen niet alleen het doven van de vlam bewaken en in geval van nood de gastoevoer onderbreken, maar ook heel veel andere complexe stappen in de procesketen veilig uitvoeren om de installatie uit te schakelen. Dit wordt nu gedaan door het veilige branderbeheersysteem PNOZmulti 2 Burner. Als totaaloplossing regelt PNOZmulti 2 Burner alle veiligheidsrelevante taken van de brander in de cokesdroogoven.
Veiligheidsupdate voor cokesdroogoven
Veilige branderretrofit voor een duurzame chemische productie
Uniek multitalent voor het branderbeheer
De brander van de cokesdroogoven stond centraal bij de update: voor diens veiligheidsrelevante taken waren de bedrijfstechnici van Donau Chemie op zoek naar een totaaloplossing. Die vonden ze in de vorm van de kleine besturing PNOZmulti 2 Burner: deze bestuurt en bewaakt nu veiligheidsketens en regelt en bewaakt de verbrandingsluchtdruk, ontsteking en vlamvorming. De "Burner" bewaakt ook de veiligheids-, ontstekings- en ontluchtingskleppen, de verbrandingsluchtventilator en de dichtheid van de toevoerleidingen betrouwbaar. Daarvoor zijn in de installatie via meerdere modulen in totaal 40 veilige digitale en 4 analoge ingangen alsmede 12 digitale uitgangen met de ingebouwde veilige kleppen, sensoren en actuatoren verbonden. Een veldbusmodule brengt via het communicatieprotocol Profibus de verbinding met de bovenliggende standaardbesturing van de installatie tot stand. Dit zorgt ervoor dat ook autonome veiligheidsgerelateerde acties in de bedrijfsbesturing worden uitgevoerd. De bedienterminals PMI van Pilz garanderen korte stilstandstijden en een snelle foutdetectie. De totaaloplossing was perfect: Donau Chemie AG kreeg één eenvoudig te implementeren veiligheidssysteem. En in iets meer dan een dag was alles geïnstalleerd: Pilz ontwierp de hardware en leverde een complete schakelinstallatie, inclusief vast voorgeïnstalleerde en opgebouwde schakelkast.
De voordelen in één oogopslag
- Eén enkele oplossing voor het besturen en bewaken van de cokesdroogoven
- Aansluiting op af-fabriek geleverde sensoren en actuatoren.
- Snelle complete service – van het hardwareontwerp tot de levering van de schakelinstallatie en schakelkast
Verklaring van de klant
De modulaire, flexibel configureerbare veiligheidsbesturing van Pilz bevat alle veiligheidsrelevante signaalbronnen en biedt dankzij haar visualisatie uitstekende diagnosemogelijkheden. Haar, volgens alle voor ons relevante normen en voorschriften TÜV-gecertificeerde, branderbeheer neemt een belangrijk deel van het risico en goedkeuringswerk uit handen.
Over Donau Chemie AG
De business unit Donau Chemie produceert en verkoopt anorganische basischemicaliën voor de industrie. Het bedrijf runt bij zijn vestigingen in Pischelsdorf, Brückl en Landeck chemische productiefaciliteiten voor kwalitatief hoogwaardige producten die in de chemische industrie worden gebruikt. In de fabriek in Landeck, die in 1902 werd gebouwd, produceert Donau Chemie AG met ongeveer 85 medewerkers jaarlijks ca. 40.000 ton calciumcarbide voor de acetyleengas- en staalproductie. De eigen waterkrachtcentrale van het bedrijf in Wiesberg zorgt voor een puur ecologische stroomvoorziening voor de energie-intensieve productieprocessen.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]