Bij Grass GmbH – een wereldwijd opererende producent van bewegingssystemen, o.a. van telescopische rails – stond in de fabriek in Salzburg een veiligheidsupgrade van een complete perslijn voor staalvorming op het programma. Persen nemen een speciale positie in als het gaat om de normatieve veiligheidseisen: er werd daarom gezocht naar een partner die "iets" oudere installaties volgens de normen op de huidige stand van de veiligheids- en besturingstechniek kon brengen. Grass GmbH in Salzburg vond in Pilz Oostenrijk een expert die deze klus volgens het boekje klaarde. De belangrijkste elementen voor de veiligheid zijn tegenwoordig de kleine besturing PNOZmulti 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000, aangevuld door veilige sensoren PSEN en de bedieningseenheid PITgatebox voor een zeer veilige perslijn.
Persretrofit volgens het boekje
Oud wordt goed – en nog productiever!
Veiligheidsupgrade op en rondom de pers
Het doel was het verhogen van de processtabiliteit van de perslijn bij het vormen van staal. De retrofit van de drie machineonderdelen haspel met richtmachine, rolvormmachine en stansmachine omvatte o.a. het inbouwen van een compleet nieuwe schakelkast en een compleet nieuw bedieningspaneel. Voor de upgrade van de veiligheidstechniek stond op de rolvormmachine de kleine besturing PNOZmulti 2 met modules voor de veilige persaansturing centraal. Voor de standaardautomatisering is het bovenliggende automatiseringssysteem PSS 4000 geïntegreerd, daarbij komen nog nieuwe trekkoordschakelaars en de veiligheidsschakelaar PSENcode voor de positiebewaking. De haspel met richtmachine beveiligt nu de veiligheidsvergrendeling PSENmlock, die samen met het hek veilig via de bedieningseenheid PITgatebox kan worden beheerd. Overal waar barrièrevrije veiligheid moest worden toegevoegd, werden aanwezige veiligheidslichtschermen PSENopt II voor vinger-, hand- en lichaamsbescherming aangevuld met nieuwe exemplaren. Na de ombouw kon er zo een perslijn worden overgedragen die klaar voor de productie was.
De voordelen in één oogopslag
- Verhoogde productiviteit van de perslijn dankzij verkorting van de cyclustijden van 3,5 naar 3 seconden
- Maximale veiligheid op de huidige stand van de veiligheids- en besturingstechniek volgens EN ISO 13849-1
- Persretrofit door één bedrijf voor alle onderdelen van de perslijn
Verklaring van de klant
"Mocht er een soortgelijke ombouw op het programma staan, dan weten we op basis van onze eerdere ervaringen precies tot wie we ons moeten wenden. Het was namelijk een proces volgens het boekje: de stiptheid, het neutrale advies, de daadwerkelijke realisatie, de afsluitende conformiteitsbeoordelingsprocedure – echt alles is geweldig gegaan!"
Over Grass GmbH
De Oostenrijkse Grass-groep is met 1890 medewerkers op zeven productielocaties in Europa en Amerika en met veertien verkoopkantoren 's werelds grootste expert in bewegingssystemen voor de meubelindustrie. Als ontwikkelingspartner en systeemaanbieder biedt de wereldspeler onder het motto "Moved by Grass" al meer dan 70 jaar innovatieve producten en oplossingen aan. Het assortiment omvat laden, geleiders, scharnieren, kleppen, vakverdelers en openingssystemen, o.a. voor greeploos openen.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]