Vervoersmaatschappij De Lijn vervoert in de regio Antwerpen meer dan 500 miljoen passagiers per jaar. Delen van de spoorbesturingssystemen van de Metro Antwerpen zijn verouderd: het op software gebaseerde automatiseringssysteem PSS 4000-R(ail) vervangt verouderde techniek, is betrouwbaarder, krachtiger en efficiënter. De technologie wordt in delen vervangen zonder het operationele proces langer dan nodig te onderbreken.
Metro stipter dankzij het automatiseringssysteem PSS 4000
Gecertificeerd automatiseringssysteem voor het spoorwegverkeer
Onder het stadscentrum van Antwerpen komen op de zogenaamde triangel drie metrolijnen bij elkaar. Besturings- en bewakingssystemen garanderen dat er telkens maar één metro het station kan binnenrijden. De oude techniek werd steeds gevoeliger voor storingen, het was tijd om actie te ondernemen. Sinds 2015 voert de PSS 4000-R besturings- en veiligheidstaken uit. Als twee metro's vrijwel tegelijkertijd aankomen, bepaalt het automatiseringssysteem welke metro voorrang heeft. PSS 4000-R bestuurt en bewaakt behalve wissels en lichtseinen ook de in het ballastbed aangebrachte sensoren en detectoren die verantwoordelijk zijn voor de minimale afstand tussen twee metro's.
Alle maatregelen kunnen stap voor stap worden uitgevoerd zonder in de elektrotechnische infrastructuur van wisselknooppunten, seintechniek en schakelkasten in te grijpen. De techniek is in hoge mate gestandaardiseerd, individuele aanpassingen aan speciale taken zijn probleemloos mogelijk.
De voordelen in één oogopslag:
- SIL 4-compatibel automatiseringssysteem voor spoorwegen
- R-modulen zijn goedgekeurd volgens CENELEC
- ruimtebesparend en compact in de schakelkast
- maakt een flexibele, stapsgewijze en modulaire opbouw mogelijk en is snel inzetbaar
- besturings- en bewakingstaken in één systeem
"Voor De Lijn is PSS 4000-R de juiste basis om de komende jaren nog meer trajecten veiliger en betrouwbaarder te maken. Dankzij de prima ondersteuning en het goede advies van Pilz zitten wij hier op het goede spoor."
Over De Lijn
De Lijn is een Belgische vervoersmaatschappij in de regio Antwerpen die elk jaar meer dan 500 miljoen passagiers vervoert. Deze vervoersmaatschappij beheert een uitgebreid lijnbusnetwerk en exploiteert meerdere trams in de Vlaamse provincies van België.
Ons productaanbod:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]