De spoorwegtechniekspecialist Schweizer Electronic AG biedt innovatieve oplossingen voor de beveiliging van bouwplaatsen en spoorwegovergangen alsmede radiografische besturingssystemen voor locomotieven aan. Bij de besturing van een goederenlocomotief van Bombardier op afstand controleert het automatiseringssysteem PSS 4000-R(ail) als interface tussen ontvanger en locomotiefbesturing signalen op plausibiliteit en consistentie en zo zorgt het voor de vereiste veiligheid volgens SIL3.
Locomotieven veilig bewegen met het automatiseringssysteem PSS 4000
PSS 4000-Rail voert complexe veiligheids- en besturingstaken uit
De met het radiografische besturingssysteem LocControl100 van Schweizer Electronic uitgeruste lijnlocomotief van Bombardier kan zonder machinist goederentreinen ontkoppelen of samenstellen. Met een handterminal beweegt de rangeerder de locomotief maximaal 1.000 meter vooruit of achteruit en laat hij haar remmen en accelereren. Schweizer Electronic, verantwoordelijk voor besturing, programmering, validering en documentatie, moest daarbij o.a. nagaan hoe de extra prestatie- en veiligheidskenmerken elektro- en besturingstechnisch het beste konden worden gerealiseerd.
Het automatiseringssysteem PSS 4000-R bestuurt en bewaakt de veiligheidsrelevante signalen. Als de locomotief bijvoorbeeld de voorgeschreven rijsnelheid overschrijdt, brengt het systeem een noodstop op gang. De Rail-modulen zijn bestand tegen elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische belastingen, die bij spoorwegen vaak voorkomen.
De voordelen in één oogopslag:
- SIL3-gecertificeerde draadloze besturing op afstand
- geschikt voor allerlei toepassingen in de spoorwegtechniek
- voert complexe veiligheids- en besturingstaken uit
- maakt het geautomatiseerde spoorwegverkeer flexibeler en productiever
- goedgekeurd volgens CENELEC
- TÜV-gekeurd, voordelig, standaard inzetbaar
"We waren op zoek naar een krachtige, veilige en toch eenvoudig toepasbare oplossing om op een efficiënte en voordelige wijze aan de verschillende eisen van Bombardier te kunnen voldoen. Die hebben we met het automatiseringssysteem PSS 4000-R gevonden!"
Over Schweizer Electronic
Schweizer Electronic, dat zijn hoofdkantoor in Reiden (Zwitserland) heeft, heeft de afgelopen jaren in Europa en overzee met deskundigheid en knowhow een reputatie op en langs het spoor opgebouwd. Het bedrijf met 150 medewerkers focust zich op innovatieve oplossingen voor de beveiliging van bouwplaatsen en spoorwegovergangen en op radiografische besturingssystemen voor goederenlocomotieven.
Ons productaanbod:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]