PNOZmulti: automatisering voor de nulvoeg

HOMAG-kantenaanlijmmachine KAL 370

De zichtbare lijmvoeg bij meubels is binnenkort misschien verleden tijd: met een door HOMAG ontwikkelde laserTec-methode worden kanten en plaatmateriaal zonder zichtbare voeg gelast.

Bij de kantenbewerking in zijn machines voor de meubelindustrie kiest HOMAG onder andere voor het gebruik van krachtige lasers – en in dat kader ook voor het vrij configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti van Pilz. Zo garandeert HOMAG dat mogelijke gevaren op de werkplek van de machinebediener worden voorkomen.

Efficiënt veiligheidsbeheer maakt lasers veilig

Bij de HOMAG-kantenaanlijmmachine KAL 370 profiLine wordt een diodelaser voor het aanbrengen van de verschillende kanten gebruikt. Krachtige lasers met een vermogen van 2,5 kW tot ca. 4 kW zijn absoluut gevaarlijk: elk contact met de huid of ogen kan zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.

PNOZmulti van Pilz zorgt daarom bij de KAL 370 voor het geïntegreerde veiligheidsbeheer: als de beschermkap opzettelijk of per ongeluk wordt geopend, zorgt de veilige hekbewaking met de elektromagnetische procesvergrendeling PSENslock van Pilz ervoor dat de laser onmiddellijk veilig wordt uitgeschakeld. Behalve de noodstopknoppen bewaakt PNOZmulti de juiste uitgangspositie van de laser en de aanwezigheid van een werkstuk. Tegelijkertijd bewaakt het veiligheidssysteem de stroomvloei op de laser alsmede de geïnstalleerde blaasmond op rook en vuur.

Efficiënt veiligheidsbeheer maakt lasers veilig

De voordelen in één oogopslag:

  • PNOZmulti: zelfstandig en terugkoppelingsvrij veiligheidssysteem: PNOZmulti van Pilz zorgt voor het geïntegreerde veiligheidsbeheer bij HOMAG
  • maximale manipulatiebescherming (codering) alsmede procesbescherming via magnetische vergrendeling: door het openen van de beschermkap wordt de veilige hekbewaking geactiveerd en de laser onmiddellijk veilig uitgeschakeld

Met de laserTec-methode bereikt HOMAG de hoogste normen bij de kantenverwerking. Klanten zijn overtuigd van de voordelen van deze methode.

Bernhard Dettling

“Krachtige lasers met een vermogen van tot wel 4 kW zijn uiterst gevaarlijk. Met PNOZmulti en de procesvergrendeling PSENslock van Pilz aan boord hoeft de bediener van een installatie zich geen zorgen te maken over zijn lichamelijke integriteit.“

Bernhard Dettling, elektrotechnische besturingsontwikkeling Homag
Logo Homag Group AG

Over Homag

HOMAG Group AG, dat zijn hoofdkantoor in Schopfloch heeft, heeft wereldwijd meer dan 6.000 medewerkers in dienst. Het bedrijf maakt o.a. machines en installaties voor de productie van meubels, parket- en laminaatvloeren, vensters, deuren en trappen. Tot het aanbod behoort zowel de afzonderlijke machine voor het ambachtsbedrijf als de gekoppelde productiestraat voor industrieel gebruik. Bij de meubelproductie kiest HOMAG voor uiterst moderne methoden waarmee meubels met maximale kwaliteit kunnen worden gemaakt.

Ons productaanbod:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld