Pilz-servoversterker voor alle aandrijvingen

Servoversterker PMCtendo DD5

Xactools heeft zich gespecialiseerd in speciale geautomatiseerde oplossingen voor de toevoer-, palletiseer- en meettechniek. Met de universele servoversterker PMCtendo DD5 van Pilz en een Profinet-verbinding kan het bedrijf alle motoren snel, precies en eenvoudig aansturen.

Voor een autotoeleverancier heeft Xactools een rondtafel-testcel met 16 teststations en 21 aangedreven verticale en lineaire assen ontwikkeld. Tot die tijd werden in vergelijkbare installaties servoregelaars van verschillende fabrikanten gebruikt.

 

Krachtige regelaar voor elke aandrijving

Met de overstap naar de industriële Ethernet-standaard Profinet met TCP/IP koos Xactools voor PMCtendo DD5 van Pilz. Met de nieuwe servoversterkers kunnen servo-, asynchrone en lineaire motoren, roterende directe aandrijvingen en lineaire servoactuatoren van vrijwel alle fabrikanten worden geregeld. Door de interne programmeermogelijkheid in de servoregelaar kan PMCtendo DD5 gewenste posities bijzonder snel bereiken. Daarbij kunnen gewenste posities direct in SI-eenheden (mm, m, etc.) worden ingevoerd. PMCtendo DD5 van Pilz verhoogt de productiviteit van installaties, verkort stilstandtijden en verlaagt opslag- en bedrijfskosten bij de gebruiker.

Krachtige regelaar voor elke aandrijving

De voordelen van de oplossing:

  • één servoregelaar voor alle aandrijftoepassingen: servo-, asynchrone en lineaire motoren, roterende directe aandrijvingen en lineaire servoactuatoren van vrijwel alle fabrikanten kunnen worden geregeld
  • snelle, precieze en veilige aandrijfoplossing: door de interne programmeermogelijkheid in de servoregelaar bereikt PMCtendo DD5 gewenste posities bijzonder snel
Thomas Erb, directeur Xactools

“Voor ons is er geen alternatief voor de servoversterker PMCtendo DD5 van Pilz: wij hoeven ons nog maar met één type regelaar bezig te houden, het instellen en in bedrijf stellen kost aanzienlijk minder tijd en geld. Onze klanten profiteren van zuinige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke installaties.“

Thomas Erb, directeur Xactools
Logo Xactools GmbH

Over Xactools

Het Zwabische middenstandsbedrijf Xactools uit Lauffen am Neckar heeft naam gemaakt met speciale geautomatiseerde oplossingen voor de toevoer-, palletiseer- en meettechniek. De hoge eisen van de auto-industrie zijn bij Xactools inmiddels ook de norm voor andere branches.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld