Een betrouwbare en comfortabele diagnose is er een voorwaarde voor dat machines en installaties efficiënt, rendabel en zonder onderbreking kunnen produceren. Met PVIS heeft Pilz een algemene diagnoseoplossing voor de totale bandbreedte van kleine machines tot grote installaties ontwikkeld.
De PVIS OPC-tools bevinden zich op eenOPC-server. Daarmee staat u de uitgebreide diagnose van PVIS op basis van standaard-softwareinterfaces ter beschikking. De PVIS OPC-tools kunnen daardoor in bijna alle omgevingen worden geïntegreerd. Zodoende ontvangt u met Pilz-producten een optimale oplossing voor toepassingen!
Tools voor de diagnoseoplossing PVIS
Makkelijke diagnose – met PVIS op OPC-/OPC UA Server-basis

Voordelen voor u
- Tijdsbesparing bij de foutdetectie en het opheffen van de storing. De machine kan snel opnieuw worden gestart
- De operator van de machine weet aan de hand van de begrijpelijke meldingen onmiddellijk welke storing zich heeft voorgedaan
- Actieve ondersteuning van de gebruiker bij het verhelpen van storingen via stapsgewijze aanwijzingen
- PVIS geeft aan wie "verantwoordelijk" is voor het oplossen van de storing – bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur
- Minder tijd tussen machinestilstand en herstart
Voordelen voor machinefabrikanten en systeemintegrators
- Vooraf gedefinieerde storingsmeldingen en stap-voor-stap hulpmeldingen voor zeer veel veiligheidsvoorzieningen
- Tijdbesparing dankzij makkelijker ontwerp
- Eenvoudiger implementatie meertalige vooraf gedefinieerde meldingen
- Flexibel concept – eenvoudig invoegen van nieuwe meldingen een aanpassen van vooraf gedefinieerde meldingen

Voordelen voor exploitanten van machines
- Geld en tijd besparen met storingsmeldingen op het tekstdisplay
- Snelle herstart van de productie door concrete adviezen
- Eenvoudige bediening zonder programmeerkennis
- Machinespecifieke diagnoseoplossing door intelligent concept

Met de diagnoseoplossing PVIS weet u altijd wat er aan de hand is – de kenmerken

- De diagnoseoplossing PVIS bestaat uit: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC-server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC-server en PVIS ActiveX Control
- Omzetting van foutnummers uit de diverse automatiseringsapparaten via OPC Diagnose Server in tekstmeldingen en hulp
- Helpteksten zijn in een groot aantal talen beschikbaar – eenvoudige activering door de gebruiker in het project
- Vanaf versie 2.0.0 wordt een OPC UA-ondersteuning aangeboden voor PVIS OPC Diagnose Servers
- OPC-server – met de PVIS OPC-tool visualiseert u diagnosemeldingen voor meerdere besturingen tegelijkertijd (bijvoorbeeld de meldingen van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti en de aandrijvingsoplossing PMC)
- Diagnosemeldingen op meerdere diagnoseapparaten, toegang van meerdere PVIS ActiveX-besturingselementen op een PVIS OPC-server
Kenmerken bij het ontwerp

- Aanmaken van diagnoseprojecten met slechts een paar keer klikken in bekende programmeersoftware (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- Voor apparaten en bouwstenen zijn vooraf gedefinieerde meldingen in niet-gecodeerde tekst en hulpmeldingen beschikbaar
- Teksten kunnen worden overgenomen of aangepast of kunnen volledig nieuw worden ingevoerd
- Diagnosemeldingen kunnen op basis van beeld- en woordinformatie uit de besturingen worden uitgebreid
Kenmerken in bedrijf

- Eenduidige informatie over de opgetreden storing – de gebruiker kan bij fouten snel optreden
- Gerichte ondersteuning bij foutopsporing en -oplossing – beter in staat op te treden bij bedrijfsstoringen en hogere productiviteit
- Hulpmeldingen voor de veiligheidsvoorzieningen zijn vooraf gedefinieerd in de tools
- Voor latere analyse slaat PVIS alle gebeurtenissen op met tijden van "komen" en "gaan" in een ringgeheugen "Event Log"
Bestanddelen van de PVIS gebeurtenismelding

- Niet-gecodeerde melding voor de gebeurtenis
- Hulpmeldingen bij elke gebeurtenis (t/m acht acties)
- Plaatsopgave in tekst voor identificatielabel, bereik en bevoegdheid
- Prioriteren van de meldingen – weergave van de veroorzakende gebeurtenis op de eerste plaats
Ons productaanbod: Diagnoseoplossing PVIS
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be