De inductieve veiligheidsschakelaars PSENini maken de betrouwbare detectie van posities binnen een machine mogelijk. Ze detecteren het naderen van metalen objecten contactloos en leveren zo de noodzakelijke en veilige signalen over posities en eindstanden. Het inductieve werkingsprincipe minimaliseert de slijtage en verlengt de levensduur. U werkt veilig en met een hoge productiviteit!
Inductieve veiligheidsschakelaars PSENini
Veiligheidsschakelaars voor de betrouwbare positiedetectie
Inductieve veiligheidsschakelaars - flexibel integreerbaar
De PSENini detecteert posities zoals eindstanden betrouwbaar en nauwkeurig. Bovendien fungeert deze inductieve naderingsschakelaar als pulsgever voor telopgaven of wordt hij gebruikt voor het detecteren van draaibewegingen. Daarbij heeft de sensor geen speciaal gecodeerde actuator nodig. Hij reageert op metalen en kan eenvoudig en ruimtebesparend in de machine worden geïntegreerd.
De verschillende varianten bieden een hoge flexibiliteit bij de integratie in uw toepassing. De kubusvormige naderingsschakelaar met een kunststof behuizing detecteert objecten tot een schakelafstand van 15 mm. De drie cilindrische varianten met een roestvrijstalen behuizing maken schakelafstanden van 2 tot 10 mm mogelijk en zijn door de beschermingsgraad IP68/IP69 ook geschikt voor hygiënegevoeligere toepassingen. Bovendien hebben de sensoren een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C.
Uw voordelen met de inductieve veiligheidssensor PSENini
- Betrouwbaar zonder blinde zone: geen minimum afstand tussen sensor en object vereist
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: vier versies maken schakelafstanden van 2 tot 15 mm mogelijk
- Inzetbaar tot PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061); bij redundant gebruik tot PL e, cat. 4/SIL 3
- Inzetbaar in hygiënegevoelige omgevingen: roestvrijstalen behuizing en beschermingsgraad IP68/IP69
- LED-statusindicator maakt een snelle diagnose mogelijk
- Veelzijdig en robuust in gebruik: ongevoelig voor trillingen, stof en vocht
- Eenvoudig te integreren: OSSD-veiligheidsuitgangen maken een rechtstreekse aansluiting op de veiligheidsbesturing mogelijk
Inductieve naderingsschakelaars PSENini zijn veelzijdig in gebruik
De inductieve veiligheidssensoren worden gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld in verpakkingslijnen, in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of in de werktuigbouw. Daarbij is de integratie heel eenvoudig, omdat de inductieve veiligheidsschakelaars over gestandaardiseerde OSSD-veiligheidsuitgangen beschikken. Dit maakt een rechtstreekse aansluiting op de passende veiligheidsbesturing zoals PNOZmulti, myPNOZ of PSS4000 mogelijk.
Betrouwbare positiedetectie
Als de inductieve veiligheidsschakelaar PSENini in hijskraantoepassingen is geïntegreerd, detecteert hij de desbetreffende eindstanden betrouwbaar. PSENini detecteert daarbij de actuele positie van de hijskraan en garandeert samen met de passende veiligheidsbesturing - bijvoorbeeld de configureerbare kleine veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 - dat de hijskraan veilig beweegt. De kubusvormige naderingsschakelaar PSEN in-D-A-N met een schakelafstand van 15 mm is ideaal voor deze toepassing.
Veilige toerentalbewaking
Behalve de betrouwbare positiedetectie maakt de inductieve naderingsschakelaar PSENini ook de veilige toerentalbewaking mogelijk. Hierdoor kan bijvoorbeeld de exacte positie van draaiplateaus worden bepaald om zo te garanderen dat op de desbetreffende posities de vereiste bewerking wordt uitgevoerd. Vaak is er bij deze toepassingen weinig ruimte beschikbaar en daarom zijn de cilindrische naderingsschakelaars PSENini met hun compacte formaat en een schakelafstand van 2 tot 10 mm hier ideaal.
Ons productaanbod
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]