Hebt u een hekbewaking met procesvergrendeling voor uw beweegbare afscherming nodig? Met de elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock/PSENslock 2 beveiligt u zowel draai- en schuifdeuren als kappen en kleppen efficiënt tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e, cat. 4 volgens EN ISO 13849. De manipulatiebeveiliging van de RFID-veiligheidsschakelaar biedt betrouwbare procesbescherming voor maximale productiviteit.
Veiligheidsvergrendeling PSENslock/PSENslock 2
Meer productiviteit dankzij robuuste vergrendeling
Elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 – de nieuwe generatie
De veiligheidsvergrendeling PSENslock heeft haar waarde voor de procesbescherming op machines en installaties al bewezen. Op basis hiervan biedt de nieuwe generatie PSENslock 2 veel nieuwe functies – voor de efficiënte procesvergrendeling, ook onder zware omgevingsomstandigheden:
De veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 biedt een maximale vergrendelingskracht van naar keuze 1000 of 2000 N. Met de beschermingsgraad IP67/IP6K9K is PSENslock 2 ongevoelig voor stof en water. Door het hygiënischere design is er geen vuil- en stofafzetting mogelijk. Voor hygiënekritischere toepassingen in de verpakkingsindustrie zijn er bovendien speciale varianten met roestvrijstalen onderdelen beschikbaar.
Inzetbaar voor de bescherming van personen
Er is ook een variant met veilige vergrendelingskrachtbewaking beschikbaar voor toepassingen die een veilige vergrendeling voor de bescherming van personen nodig hebben. Deze variant kan tot PL d, cat. 2 worden gebruikt en biedt een vergrendelingskracht van 1000 N.

Hekbeveiliging met PSENslock 2
PSENslock 2 is zowel afzonderlijk als in serie universeel inzetbaar voor de hekbeveiliging. PSENslock 2 biedt betrouwbare bescherming voor hygiënekritischere toepassingen zoals bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie, voedingsmiddelen- en drankenindustrie of farmaceutische industrie. In combinatie met het intelligente diagnosesysteem SDD zijn er uitgebreide diagnosemogelijkheden beschikbaar, waardoor de beschikbaarheid verder kan worden verhoogd.

Beveiliging van draai- en schuifdeuren met PSENslock 2
- PSENslock 2 veilig in serie geschakeld met intelligente diagnose door middel van Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedradingskosten en kortere inbedrijfstellingstijden
- Totaaloplossing met veilige kleine besturing PNOZmulti 2
De complete oplossing voor uw hek:
combineer de veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 met de bedieningseenheid PITgatebox – naar keuze ook met geïntegreerde toegangsautorisatie – voor een eenvoudige bediening. Samen met de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 beveiligt u uw hek compleet met één systeem. In aanvulling daarop biedt Safety Device Diagnostics (SDD) uitgebreide diagnose- en statusinformatie.

Productief werken, ook in veeleisende omgevingen – uw voordelen
- Ongevoelig voor stof, vuil en water
- Hoge beschikbaarheid: flexibel gelagerde bedienpen met grote contactoppervlakken compenseert toleranties ook bij hekverschuiving moeiteloos
- Hoge productiviteit: beveiliging tegen manipulatie voorkomt ongewenste productieonderbrekingen; codering zelf te kiezen
- Intelligente diagnose in de serieschakeling door middel van Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedradingskosten dankzij veilige serieschakeling tot PL e
- Lange levensduur dankzij contactloze transpondertechniek en magnetische vergrendeling
- Eenvoudige montage bespaart tijd bij de inbedrijfstelling

Kenmerken van de veiligheidsvergrendelingen PSENslock 2
- Betrouwbare procesbescherming: vergrendelingskracht F1max van naar keuze 1000 of 2000 N (PSENslock: 500 N of 1000 N)
- Beschermingsgraad IP67/IP6K9K (PSENslock: IP67)
- Comfortabele diagnose via 4 LED's aan beide zijden maakt directe statusweergave mogelijk
- Aanpasbaar aan individuele eisen dankzij instelbare sluitkracht via configuratiesleutel "Config Key"
- Variant met vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen: de veiligheidsuitgangen (OSSD's) van de veiligheidsvergrendeling schakelen onafhankelijk van de toestand van de vergrendeling en zorgen voor meer flexibiliteit bij het realiseren van uw toepassing.
Ons productaanbod: veiligheidsvergrendelingen PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be