Encoder PSENenco

Standaardencoder – veilig

Encoder PSENenco

De encoders PSENenco worden gebruikt voor het bepalen van positie en snelheid. De in de eerste uitbreidingsfase beschikbare encoder is een absolute encoder die in het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gebruikt. Hij levert diversitaire, absolute positiewaarden die in de softwarebouwsteen worden geplausibiliseerd. De sensor beschikt over een magnetisch en een optisch meetsysteem. U krijgt twee apparaten in één!

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Veilige positie en veilige snelheid – de voordelen

  • Veilige analyse van snelheid en positie
  • Verplaatsing van de veilige bewakingsfunctie naar de gebruikerssoftware
  • Grote flexibiliteit bij het bewaken van grenswaarden door dynamische grenswaardebewaking in het gebruikersprogramma
  • Vervanging van de mechanische nokkenschakelaar door de veilige elektronische nokkenschakelaar PSS 4000 (inclusief encoder PSENenco)
Veilige positie en veilige snelheid – de voordelen

Nieuw: met de nieuwe, veilige incrementele encoders PSENenco veiligheidsfuncties bewaken

De nieuwe, veilige incrementele encoders PSENenco

Veilig bewegen en veilig stilstaan – met de nieuwe, veilige incrementele encoders PSENenco van Pilz bewaakt u veiligheidsfuncties zoals snelheid, richting, versnelling en stilstand. Samen met ons veiligheidsrelais PNOZs30, de configureerbare kleine besturingen PNOZ m EF xMM en de elektronicamodule PSSu K F EI CV voor het automatiseringssysteem PSS 4000 krijgt u complete veiligheidsoplossingen van één leverancier. Daarmee staat niets een veilige en efficiënte werking van uw machine meer in de weg.

Voordelen in één oogopslag:

  • Maken de bedrijfsmodi SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI en SSM in combinatie met alle Pilz-besturingen (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV) mogelijk.
  • Veilige positie tot SIL2/PLd en veilige snelheid tot SIL3/PLe in de totaaloplossing
  • Keuze tussen rechthoeksignalen (HTL) en analoge sin-/cos-signalen en tussen holle as en massieve as
  • Hoge resolutie maakt snelle reactietijden en nauwkeurigheid bij de meting mogelijk
  • Holistische veiligheidsoplossing voor de bewegings- en positiebewaking van één leverancier
  • Eenvoudige en snelle implementatie
  • Hoge flexibiliteit door schaalbaar evaluatiesysteem

Kenmerken van de encoder

Kenmerken van de encoder
  • Twee opnemers in één behuizing
  • Diversitair 2-kanaals (1x optisch, 1x magnetisch)
  • 2 SSI-poorten
  • SIL CL 3 en PL e in het automatiseringssysteem PSS 4000

Gebruik van de encoders PSENenco

De encoders PSENenco worden vooral bij mechanische persen gebruikt. Zo vervangt de oplossing "Veilige elektronische nokkenschakelaar" de conventionele mechanische nokkenschakelaars volledig. De combinatie van de encoders PSENenco met het besturingssysteem PSSuniversal PLC en de desbetreffende softwarebouwstenen bereikt SIL 3. De encoder kan verder overal worden gebruikt waar een veilige positiebepaling noodzakelijk is.

Gebruik van de encoders PSENenco

Branches waarin de encoder wordt gebruikt

Ons productaanbod: encoder PSENenco

PSENenco encoder

PSENenco is een standaard-encoder. In combinatie met het besturingssysteem PSSuniversal PLC en de desbetreffende softwarebouwstenen wordt voldaan aan SIL 3 en PL e.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld