Besturingsmodulen PRCM

Open en efficiënte besturingsmodulen

Besturingsmodulen PRCM

De besturingsmodulen PRCM omvatten zowel de robot- als de veiligheidsbesturing. Profiteer van hoge veiligheid: PRCM garandeert de veiligheidsfuncties STO en SBC alsmede de door de veiligheidsbesturing uitgevoerde veiligheidsfuncties voor robotsystemen. Met het efficiënte Motion Control-besturingssysteem stuurt u andere assen – zoals grijpers of lineaire sledes – eenvoudig aan. Bovendien staat PRCM open voor functionele uitbreidingen door ROS of IEC 61131-3.

Besturingsmodulen PRCM – uw voordelen

  • Plug & work-principe voor eenvoudige inbedrijfstelling
  • Open voor functionele uitbreidingen door ROS of IEC 61131-3
  • Motion Control-besturingssysteem maakt aansturing van andere assen mogelijk

Kenmerken van de besturingsmodulen PRCM

Kenmerken van de besturingsmodulen PRCM
  • Robot- en veiligheidsbesturing in één
  • Compact formaat
  • Voor de industrie geschikte verwerking

ROS opensourcesoftware

De ROS-modulen van Pilz zijn kwalitatief hoogwaardige ROS-pakketten. Ze zijn geschikt voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving. Onze medewerkers geven u graag persoonlijk advies over ROS. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected].

ROS-logo

Productaanbod: besturingsmodulen PRCM

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld