Veiligheidsrelais PNOZ X

Veiligheid op maat voor uw toepassing

Overzicht van de veiligheidsrelais PNOZ X

Onze veiligheidsrelais PNOZ X hebben zich bewezen door hun betrouwbaarheid en robuustheid. Ze hebben een breed toepassingsgebied en worden in de meest uiteenlopende veiligheidstoepassingen gebruikt. Per veiligheidsfunctie gebruikt u één PNOZ X. De technische basis hier zijn potentiaalvrije, elektromechanische contacten in de 2-relaistechniek. De afmetingen variëren van 22,5 tot 90 mm; het aantal contacten varieert van twee tot acht. Wat uw veiligheidseisen ook zijn – PNOZ X heeft zich al miljoenen malen bewezen in de zware dagelijkse industriële praktijk.

Voor elke toepassing de juiste PNOZ X – uw voordelen

  • Groot aantal verschillende types voor alle veiligheidsfuncties
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Snelle ingebruikneming door steekbare klemmen met veer- of schroefaansluiting
  • Maximale veiligheid bij weinig benodigde ruimte
  • Flexibel gebruik door multispanningsvoeding
  • elektromechanisch, robuust, compact
Voorbeeld: gebruik van de veiligheidsrelais PNOZ X bij een verpakkingsmachine

PNOZ X – ook geschikt voor niet-alledaagse veiligheidstoepassingen

De opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen en het mutingrelais PMUT X1P bieden een veilige en efficiënte oplossing:

worden in uw productieproces goederen vanuit en weer naar gevarenzones getransporteerd zonder dat medewerkers zelf in de gevarenzone mogen komen?
Dan hebben wij een veilige en efficiënte oplossing: onze veiligheidslichtschermen PSENopt in combinatie met het mutingrelais PMUT X1P. Het materiaal kan het lichtscherm op elk moment passeren en de onbedoelde toegang door medewerkers wordt direct aan de besturing gemeld.

Naast de mutingfunctie kunnen maar liefst vier mutingsensoren worden aangesloten en mutinglampen kunnen worden bewaakt.

Altijd de juiste PNOZ X

Ons productaanbod: PNOZ X

Tweehandenbewaking

De tweehanden-bewakingsrelais van de productgroep PNOZ X zorgen voor de veilige bewaking van tweehandenbedieningsknoppen. Er zijn twee varianten beschikbaar: type IIIC en type IIIA conform EN 574.

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

Veiligheidsschakelapparaten / veiligheidsrelais PNOZ X bewaken bijv. functies zoals noodstop, hekken, lichtschermen, lichtgordijnen en grensknoppen. Per veiligheidsfunctie wordt één veiligheidsrelais PNOZ gebruikt.

Contactuitbreidingen

Vertraagde en niet-vertraagde contactuitbreidingen van de productgroep PNOZ X voor contactvermeerdering en contactversterking. Deze dienen als uitbreidingsrelais voor de veiligheidscontacten van een basisrelais. Basisrelais zijn alle veiligheidsrelais resp. veiligheidsbesturingen met terugkoppelcircuitbewaking.

Bewaking van schakelmatten

Met name geschikt voor het bewaken van schakelbumpers en schakelmatten.

Mutingbesturing

De mutingbesturing dient voor het tijdelijk overbruggen van veiligheidsfuncties (muting).

Toebehoren

Toebehoren voor de veiligheidsrelais PNOZ X.

Bewaking van stilstand en spanning

Voor een veilige bewaking van stilstand of spanning.

Tijdbewaking

De veiligheidsrelais PNOZ X bewaken noodstopfuncties, hekken en lichtschermen met afvalvertraging. Een deel van de apparaten is geschikt voor gebruik als veilige tijdrelais – wissend of met opkomvertraging.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld