Kies voor de elektronische bewakingsrelais van Pilz! Of het nu gaat om de bewaking van spanning, fasevolgorde, stroom, isolatie, vermogen, temperatuur, stilstand en foutspanning – U vindt voor elke bewakingstaak het juiste apparaat. Een betrouwbare elektronische bewaking en besturing van uw machine of installatie staat hierbij altijd centraal.
Elektronische bewakingsrelais PMDsrange
Elke situatie spelenderwijs bewaken
Voordelen bij gebruik van de bewakingsrelais PMDsrange
- Korte tijden voor de inbedrijfstelling dankzij instelling van de parameters aan de voorzijde
- Ruimtebesparing in de schakelkast: Breedten van slechts 22,5 mm
- Snelle diagnose door toestandsweergave via LED´s
Gebruikersvriendelijke kenmerken
- Afmetingen (h x b x d): 87 x 22,5 x 122 mm
- Omschakelbare meetbereiken
- Verkrijgbaar in alle voedingsspanningen
De bediening – een kwestie van instelling: Stel de bewakingsrelais uit de PMDsrange met behulp van een schroevendraaier in op de gewenste bereiken en bedrijfsmodi. Bevestigen op een normrail zonder gereedschap garandeert een eenvoudige en snelle montage.
Bespaar ruimte in de schakelkast: De compacte, smalle behuizing van de bewakingsrelais is 22,5 mm breed. In combinatie met de hoge vermogens- en functiedichtheid heeft deze relais slechts minimale ruimte in de schakelkast nodig.
De contacten – een leven lang sterk: de contacten van alle bewakingsrelais zijn ontworpen voor een stroomsterkte van 100 mA tot 5 A. Een aantal bewakingsrelais heeft relais met speciale contacten om ook kleinere stromen, tot 1 mA, veilig te kunnen schakelen.
Klemmen: Onze klemmen zijn ontworpen voor kabeldoorsneden van 0,25 tot max. 4 mm. In één klem kunnen ook 2 kabels (elk max. 1,5 mm) worden bevestigd.
LED-indicaties: Alle bewakingsrelais beschikken over twee sterke LED's – een groene indicatie voor de voedingsspanning en een rode indicatie voor de fout- en toestandsweergave.
Elektronische bewakingsrelais in de praktijk
"Flessentransportinstallatie" met spanningsbewaking
Gebruik spanningsbewakingsrelais om bijvoorbeeld de netspanning van een flessentransportinstallatie te bewaken. Het bewakingsrelais zorgt ervoor dat de installatie gecontroleerd wordt afgeschakeld. Bovendien biedt het bescherming tegen ongecontroleerd herstarten.
"Wals" met fasevolgordebewaking
Gebruik fasevolgordebewakingsrelais voor de draaiveldbewaking. Daarmee voorkomt u gevaarlijke situaties voor mens en machine. Bijvoorbeeld bij walsen met een verkeerd ingestelde draairichting.
"Ziekenhuis" met isolatiebewaking
Gebruik de isolatiebewaking in het ziekenhuis. Zo kunt u bijv. in operatiezalen een hogere beschikbaarheid bereiken door een informatievoorsprong en preventief onderhoud.
"Ventilatiesysteem" met vermogensbewaking
Zo divers als het aantal vermogensmeters is, zo divers is ook het aantal toepassingen. Uit het gemeten vermogen kunnen waarden als niveau, volume, draaimoment of luchtdruk worden afgeleid. In een ventilatiesysteem kunt u zo de verontreiniging, de doorstroming of de slijtage controleren.
"Transportschroef" met stroombewaking
U hebt de stroombewaking bijvoorbeeld nodig bij een transportschroef. Hierdoor zijn bescherming tegen blokkades of slijtage en preventief onderhoud mogelijk.
"Motor" met temperatuurbewaking
Bescherm uw motoren met behulp van temperatuurbewaking tegen oververhitting. Voorkom bovendien het automatisch aanlopen van een motor. Dit is vooral noodzakelijk bij beperkte koeling en vaak aanlopen resp. remmen van de motor.
"Automatisch vervangen van gereedschap bij een boormachine" met stilstandsbewaking
Start het automatisch vervangen van gereedschap direct nadat de stilstand is ingetreden! Dankzij de stilstandsbewaking is dit mogelijk. Bij gereedschappen met verschillende uitlooptijden kunt u sneller verder werken. Hierdoor verhoogt u uw takttijden. Zonder stilstandsdetectie zou het automatisch vervangen van gereedschap afhankelijk zijn van het gereedschap dat de langste uitlooptijd nodig heeft.
"Bewaking van foutspanning en isolatie bij lastransformatoren"
Conform VDE 0545 worden lastransformatoren, bijv. in de auto-ruwbouw, gecontroleerd op gevaarlijke aanrakingsspanningen en isolatiefouten. Zo kunt u maximaal zes secundaire wikkelingen van lastransformatoren onafhankelijk van elkaar op gevaarlijke spanningen controleren. Daarnaast kunt u onderlinge sluitingen en aardsluitingen detecteren. U bewaakt de correcte aardeverbindingen en geeft ze tegelijkertijd weer.
Uiteraard kunt u de bewakingsrelais PMDsrange ook gebruiken voor verdere, niet genoemde toepassingen.
Ons productaanbod: PMDsrange
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]