Draagbare bedieningsapparatuur wordt gebruikt wanneer werkzaamheden worden verricht binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties. Gebruik draagbare bedieningsapparatuur om bijv. bij een geopend hek machinefuncties handmatig te besturen.
Draagbare bedieningsapparatuur PITjog
Met bedieningsapparatuur alle gevaren onder controle
De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag
- veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
- eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
- ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening
De kenmerken van bedieningsapparatuur
- kunststofbehuizing met drie knoppen
- twee knoppen voor de tweehandenbedieningsfunctie, één knop voor de resetfunctie
- beschermingsgraad IP50
- robuuste kunststofbehuizing
- eenvoudige bediening met drukknoppen
- gering gewicht
- grote actieradius dankzij spiraalkabel
- beschermd en veilig opbergen in de apparaathouder
Gevaren onder controle
Gebruik de bedieningsapparatuur om personen te beveiligen in potentieel gevaarlijke situaties! Met name wanneer in speciale bedrijfsmodi van een machine de werking van veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk moet worden opgeheven.
Tot de typische inzetgebieden van bedieningsapparatuur behoren met name:
- Afstellen van machines
- Servicewerkzaamheden
- Procesvisualisatie
- Testbedrijf
Maak uw oplossing compleet!
Maak uw oplossing compleet en zorg voor veilig werken binnen de gevaarlijke zone van uw machine of installatie! Dit bereikt u met de bedieningsapparatuur in combinatie met de goedgekeurde verwerkingseenheden van Pilz:
- tweehandenbedieningsapparatuur P2HZ
- veiligheidsrelais PNOZ s6
- veiligheidsrelais PNOZ e2.1p
- tweehandenbedieningsbouwsteen van het modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti
- besturingssystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000
Hierdoor is PITjog in elke branche klaar voor gebruik!
Ons productaanbod: draagbare bedieningsapparatuur PITjog
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]