De driestandentoestemmingsknoppen PITenable worden gebruikt als draagbare bedieningsapparaten bij het werken in de gevaarlijke zone van machines of installaties. En wel dan wanneer de werking van de beveiligingsinrichting moet worden opgeheven.
Toestemmingsknop PITenable
Veilig instellen en onderhouden met één hand

Uw voordelen in één oogopslag
- veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
- eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
- bescherming van de operator als deze van schrik of uit paniek te heftig reageert
- ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening

Kenmerken in één oogopslag

- 3-standen toestemmingsknop: Uit-Aan-Uit
- Varianten met M12-5-pin-haakse stekker of met open kabeleinde
- onderhoudsvrij
- eenvoudige bevestiging middels hechtmagneet
- licht en stabiel drukpunt
- moeilijk te manipuleren
Veilig in drie standen: 3-standen toestemmingsknop uit-aan-uit
- Niveau 1: De knop is nog niet bediend. De machine loopt bij geactiveerde veiligheidsfuncties.
- Niveau 2: De toestemmingsfunctie wordt geactiveerd, de knop staat in de middenpositie. De machine loopt terwijl de beschermwerking van de beweegbare, scheidende afschermingen zijn uitgeschakeld.
- Niveau 3: Hier wordt de veiligheidsfunctie ingeschakeld wanneer de knop plotseling losgelaten of doorgedrukt wordt. De machine wordt direct tot stilstand gebracht. Deze functie beschermt de operator, als deze van schrik plotseling te heftig reageert.

Veiligheid met de goedgekeurde totaaloplossing

Voor verwerking van PITenable biedt Pilz de veilige verwerkingseenheden PNOZmulti, PSS en de besturingsystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000. Aldus is de PITenable overal te gebruiken waar uw medewerkers bij hun werkzaamheden in de gevaarlijke zones in het bijzonder beschermd moeten worden.
Ons productaanbod: Toestemmingsknop PITenable