PSSuniversal tools

Configuratiehulp voor het decentrale I/O-systeem PSSuniversal

PSSuniversal tools

De PSSuniversal Assistant is bestemd voor het selecteren van de modulen en voor het configureren van het decentrale I/O-systeem PSSuniversal. Met de PSSuniversal Startup Tool kan het decentrale I/O-systeem PSSuniversal snel in bedrijf worden gesteld.

U kunt de eerste kabel- en functietests al uitvoeren voordat de installatie of machine is opgebouwd. Als u de besturingstool en het veldbussysteem in bedrijf stelt, is de complete periferie al getest en operationeel. Inbedrijfstellingen kunnen zo onafhankelijk en gelijktijdig plaatsvinden, waardoor afhankelijkheden gereduceerd worden en er minder tijd nodig is!

Uw voordelen in één oogopslag

  • snelle en eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling van het decentrale I/O-systeem PSSuniversal
  • Functietest ook zonder de aangesloten besturing via USB-interface mogelijk
  • Onlinehulp beschikbaar
  • optimale Usability
  • krachtige en flexibele software voor eenvoudige configuratie

Kenmerken van de PSSuniversal Assistant

Kenmerken van de PSSuniversal Assistant
  • Selecteren en configureren van de PSSuniversal modulen
  • geïntegreerde controle van systeemgrenzen
  • Berekenen van mechanische grootheden
  • Maken van stuklijsten
  • geschikt voor Windows 7, 8 en 10
  • bij de programmeersoftware wordt de besturingssoftware PSS WIN-PRO meegeleverd

PSSuniversal Startup Tool

De PSSuniversal Startup Tools voert een onafhankelijk periferietest van het decentrale I/O-systeem PSSuniversal uit voor ingebruikname van de veldbussystemen en besturing. En er wordt een functietest van het PSSuniversal Station uitgevoerd zonder aangesloten besturing via de geïntegreerde USB-interface. Als hulp voor de bouwer van de schakelkast bestaat er een statusindicator van de ingangen om de bedrading te testen. Het Startup Tool is geschikt voor Windows 7, 8 en 10.

PSSuniversal Startup Tool

Ons productaanbod: PSSuniversal Tools

PSSuniversal Tools licenties

Wij bieden zes verschillende licentiemodellen aan, van de basislicentie tot de project-upgradelicentie.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld