Veilig en modulair spoorbesturingssysteem PSSrail

Veilig. Modulair. En voor het digitale spoor.

Productafbeelding PSSrail op grijze achtergrond

Met PSSrail presenteert Pilz een veilig en modulair spoorbesturingssysteem dat zorgt voor een revolutie op het digitale spoor. Met goedkeuring voor de spoorwegen en de hoogste veiligheidsnormen tot SIL 4 voldoet het systeem aan alle veiligheidseisen. Dankzij de modulaire constructie kunnen afzonderlijke vereisten optimaal en flexibel worden geïmplementeerd om aan uw behoeften te voldoen. Met PSSrail richten wij ons op standaardisatie en openheid.

Ons besturingssysteem is compatibel met de EULYNX-standaard en maakt zo de implementatie van digitaliseringsprojecten in de spoorweginfrastructuur mogelijk. De innovatie en het unieke van PSSrail ligt in de combinatie van deze functies: het systeem verenigt alle functies om bestaande of toekomstige besturingstaken langs het spoor uit te voeren.

De weg vrij voor het digitale spoor

U kunt PSSrail gebruiken voor een breed scala aan toepassingen in de signaleringstechniek, waaronder elektrisch bediende wissels of spoorwegovergangen en in digitale seinhuizen. Daar kan PSSrail bijvoorbeeld worden gebruikt als object controller-platform om de componenten in het veld langs het spoor digitaal en dus betrouwbaar en economisch te besturen. PSSrail biedt een besturingsoplossing die ook kan worden gebruikt om tijdens bedrijf te digitaliseren en bijv. om te zetten naar de EULYNX-standaard.

Spoorrails met digitale nummers aan de linkerkant

Alle voordelen op een rij:

  • Digitale oplossing: maakt digitalisering van de spoorweginfrastructuur met RaSTa en EULYNX mogelijk en ondersteunt de migratie naar de uniforme EULYNX-standaard 
  • Modulariteit en modulair principe: door modulaire opbouw afzonderlijk configureerbaar volgens uw wensen en eisen  
  • Flexibiliteit: kan in alle denkbare spoorwegtoepassingen op het gebied van signaleringstechnologie worden gebruikt, bijvoorbeeld als object controller-platform  
  • Certificering: tot Safety Integrity Level 4 (SIL 4) en gecertificeerd volgens de relevante EN-spoorwegnormen
  • Openheid: Geen vendor lock-in, aangezien ons spoorbesturingssysteem in elke oplossing kan worden geïntegreerd

Ons productaanbod:

Het veilige en modulaire spoorbesturingssysteem PSSrail bestaat uit de feitelijke voor SIL 4 geschikte besturing en verschillende hardwaremodules, waaronder een CAN-module voor een eenvoudige integratie van bestaande systemen. Anderzijds beschikt PSSrail ook over een softwaresuite voor het programmeren of configureren van gebruikersprogramma's. Een programmabibliotheek bevat voor het spoor gecertificeerde functieblokken die een eenvoudige en snellere implementatie mogelijk maken. Dankzij het modulaire principe kunnen gebruikers hun oplossingen naar behoefte samenstellen.

Wilt u meer informatie over de automatiseringsoplossingen in de spoorwegsector?

Onze veilige en modulaire besturingsoplossingen

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld