Veilige remmentest (SBT)

Bij het gebruik van de functie "Veilige remmentest" neemt de veiligheid flink toe. Als het slijtagegevoelige mechanische deel van de rem niet regelmatig wordt onderhouden, kan bij een gevaar niet worden gegarandeerd dat de vastzetrem de beoogde remwerking heeft.

De functie "Veilige remmentest" controleert de functies van de rem. Al naargelang de toepassing en de eisen voortvloeiende uit de risicoanalyse wordt de remmentest in elke productiecyclus of elke 8 uur uitgevoerd. Daarbij wordt de rem met een extra koppel belast. Als de positie tijdens de test verandert, wordt dit als ongeoorloofde toestand herkend en leidt dit tot een melding die een verdere werking voorkomt. De installatie wordt veilig stopgezet en de rem kan weer gerepareerd worden.  Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van de instandhoudingskosten.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld