Veilige rembesturing (SBC)

De "veilige rembesturing" levert een veilig uitgangssignaal voor het aansturen van een externe mechanische rem. Bij de gebruikte remmen moet het gaan om zogenaamde veiligheidsremmen waarbij een ruststroom tegen een veerkracht werkt. Als de stroom wordt onderbroken, wordt de rem geactiveerd. Aanstuurmodulen bevatten vaak een vermogensreductie bij een geventileerde rem om het energieverbruik of de opwarming van de rem te verminderen. Al naargelang de risicoanalyse is er een veilige remmentest nodig die fouten tijdens het bedrijf detecteert. Op assen met hangende lasten worden vaak vastzet- of bedrijfsremmen gebruikt.

De functie Veilige rembesturing wordt doorgaans gebruikt voor het aansturen van de vastzetrem, die op zijn beurt na stilstand van een as wordt geactiveerd.


Meer informatie:

Apparatuur voor rembesturing

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld