Een veilige positiebewaking zorgt ervoor dat de motor een ingestelde positiegrenswaarde niet overschrijdt. Bij een overschrijding van deze grenswaarde wordt de motor met een veilige stop afgeremd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de technisch mogelijke naloopweg. Onder de grenswaarde zijn er geen beperkingen ten aanzien van de versnelling of snelheid van de motor. Voor deze veiligheidsfunctie is een absolute positieregistratie nodig. Ofwel worden er absolute encoders gebruikt, ofwel worden relatieve meetsystemen met een veilige referentierit gecombineerd.
Veilig beperkte positie (SLP)
Top
hoofdkantoor
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Inside sales
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Was dit artikel nuttig?