Veilig beperkte snelheid

Safe Limited Speed (SLS)

De "veilig beperkte snelheid" (SLS – Safe Limited Speed) volgens EN 61800-5-2 is waarschijnlijk de bekendste veiligheidsfunctie. In de praktijk wordt deze veiligheidsfunctie vaak als "veilig gereduceerde snelheid" toegepast. Daarbij moet een vastgelegde overgang van de bedrijfssnelheid in het automatisch bedrijf naar de gereduceerde snelheid in het instelbedrijf gegarandeerd zijn. Als de bewakingsfunctie een overschrijding van de grenswaarde herkent, moet de aandrijving veilig uitgeschakeld worden. De wijze van uitschakelen is afhankelijk van de toepassing, het gedefinieerd afremmen door middel van de functie "Veilige stop 1" (SS1 – Safe Stop 1) met aansluitende scheiding van de energietoevoer moet echter worden nagestreefd.

Over het algemeen kan het "veilige snelheidsbereik" (SSR – Safe Speed Range) voor de permanente procesbewaking worden gebruikt. De risico's zijn niet in alle gevallen enkel door een begrenzing van plotseling toenemende snelheden geëlimineerd. Ook een plotselinge vermindering van de snelheid als gevolg van een fout kan een gevaar betekenen. Als assen op een gedefinieerde afstand ten opzichte van elkaar werken, kan een plotseling afnemende snelheid op slechts een van de twee assen tot een beknellingsgevaar leiden. Voor deze gevallen is de functie "Veilig snelheidsbereik" (SSR – Safe Speed Range) gedefinieerd. Met deze functie worden de betrokken assen uitgeschakeld en zo wordt een gevaar voor de machinebediener en de machine uitgesloten.

SLS - Safe Limited Speed = Veilig beperkte snelheid
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld