Muting

Muting is het veilig, automatisch en tijdelijk overbruggen (dempen of donker schakelen) van een contactloos werkende veiligheidsvoorziening (lichtscherm of laserscanner) tijdens de werking. Hierdoor kan bijvoorbeeld materiaal in of uit een gevarenzone worden getransporteerd (permanente overbrugging is ook mogelijk, wordt blanking genoemd). Tijdens de mutingcyclus, die uit vier fasen bestaat, moet de gevarenzone met een mutinglamp kenbaar worden gemaakt.

Via speciale sensoren wordt de mutingcyclus alleen door de mutingbesturing gestart als het materiaal door het beveiligingsveld wordt getransporteerd. De sensoren moeten zodanig worden geplaatst dat personen niet in staat zijn om de mutingsensoren te activeren. De mutingsensoren zorgen ervoor dat de gevaarlijke beweging meteen wordt uitgeschakeld wanneer een persoon de beveiligingszone betreedt.

Plaatsing van de sensoren

Bij de plaatsing van de mutingsensoren wordt onderscheid gemaakt tussen sequentiële muting en kruis-muting.

  • Bij sequentiële plaatsing zijn meerdere sensoren achter elkaar geschakeld, die één voor één in een bepaalde volgorde moeten worden geactiveerd of gedeactiveerd.
  • Bij kruis-muting zijn de twee sensoren, zoals de naam al zegt, gekruist geplaatst. Ze moeten tegelijkertijd geactiveerd worden om de mutingcyclus in werking te stellen.

Toepassingsgebieden muting

Mutingsensoren worden veel toegepast in de auto-industrie, bij palletiseerinstallaties van bottelmachines of bij de productie van steenproducten (betonstenen, dakpannen, enz.).

 

De verschillende mutingfuncties

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld