Modbus

Het Modbus-protocol is een communicatieprotocol dat op een master/slave- of een client/server-architectuur is gebaseerd. Het gaat hierbij om een open protocol dat in 1979 door Gould Modicon werd ontwikkeld voor de communicatie tussen geheugenprogrammeerbare besturingen.
Sinds 2007 voldoet de versie Modbus TCP aan de norm IEC 61158.


Opbouw van een Modbus-netwerk

Oorspronkelijk werd het Modbus-protocol ontwikkeld voor de seriële communicatie tussen apparaten. In een Modbus-netwerk kunnen één master en meerdere slaves met elkaar worden verbonden.
Daarbij worden drie modi onderscheiden:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Elke deelnemer heeft een uniek adres, waarbij het adres 0 voor een broadcast is gereserveerd. De deelnemers verzenden hun berichten via de bus.


De volgende productgroepen beschikken over een Modbus-poort:

Configureerbaar veiligheidssysteem PNOZmulti - communicatiemodules

Configureerbare kleine besturing PNOZmulti Mini - communicatiemodules

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2 - communicatiemodule

Besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld