EtherCAT

EtherCAT is een realtime-Ethernet voor strenge en soepele realtime-eisen in de automatiseringstechniek. Bij het in de IEC-normen IEC61158 en IEC61784 alsmede in ISO 15745-4 vermelde protocol is de nadruk bij de ontwikkeling op een lage jitter voor exacte synchronisatie en korte cyclustijden gelegd.


EtherCAT-apparaatklassen

EtherCAT maakt voor de gegevensuitwisseling gebruik van het master-slave-model. De master stuurt uitgangsdata naar de slave. De slave stelt de ingangsdata aan de master ter beschikking. Een EtherCAT-netwerk bestaat normaal gesproken uit één master en meerdere slaves.
Toepassingsgebied
EtherCAT is vooral geschikt voor snelle toepassingen. Typische toepassingen zijn verpakkingsmachines, spuitgietmachines en CNC-bewerkingscentra.


De volgende productgroepen beschikken over een EtherCAT-poort:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld