CANopen

CANopen is een communicatieprotocol dat voornamelijk in de automatiseringstechniek en voor de netwerkvorming in voertuigen en complexe apparaten wordt gebruikt. Als basis voor dit communicatieprotocol dient het seriële bussysteem CAN (Controller Area Network), dat begin jaren 80 werd ontwikkeld. Zowel CAN als CANopen is een internationale standaard.


Opbouw

De deelnemers worden meestal via 5-polige open style connectoren, 5-polige M12-connectoren of 9-polige D-sub-connectoren op het CANopen-netwerk aangesloten. In een CANopen-netwerk kunnen maximaal 127 deelnemers aangesloten zijn. De overdrachtssnelheid kan in een bereik van 10 kbit/s tot 1 Mbit/s in vastgelegde stappen worden ingesteld. De lengte van het CANopen-netwerk is afhankelijk van de overdrachtssnelheid.


De volgende productgroepen beschikken over een CANopen-poort:

Decentraal I/O-systeem PSSuniversal - communicatiemodules

Configureerbaar veiligheidssysteem PNOZmulti - communicatiemodules

Configureerbare kleine besturing PNOZmulti Mini - communicatiemodules

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2 - communicatiemodule

Besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi - gateways

Besturingssysteem PMCprimo

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld