Veilige automatisering van Automated Guided Vehicles (AGV)

Een man naast een AGV op de productieafdeling

Vertrouw op onze oplossing voor de automatisering van uw Automated Guided Vehicles (AGV), AGV-systeem of mobiele platform (AMR) met een veilige totaaloplossing - bestaande uit sensoren, besturingstechniek en security-componenten. Wij adviseren u van de beveiliging van uw toepassing met productieve ruimtebewaking tot en met de security-oplossing om onbevoegde toegang tot het AGV-systeem te voorkomen.

Maak gebruik van de expertise van onze deskundigen: Van de aanschaf en de ontwikkeling van systeemconcepten in de ontwerpfase tot de inbedrijfstelling van uw mobiele platform in overeenstemming met ISO 3691-4 wij bieden u de juiste diensten en training aan.

Botsingsbeveiliging voor mens en AGV

Productafbeelding veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan maakt de beveiliging en productieve ruimtebewaking van AGV's mogelijk. PSENscan detecteert objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgt ook bij hoge snelheden voor maximale veiligheid, zonder verlies van productiviteit. Tot wel 70 beschermingsvelden maken een dynamische beschermingsveldaanpassing mogelijk bij het nemen van bochten of het ontwijken van obstakels. De beschermingsveldaanpassing vindt plaats door directe evaluatie van de encoderingangen in de laserscanner.

Alles detecteren, lokaliseren en navigeren – maar wel veilig!

De veiligheidslaserscanner PSENscan levert de afstandsgegevens voor lokalisatie en navigatie. De gegevens kunnen rechtstreeks via de C++-bibliotheek of als ROS-modules worden gebruikt. Gebruik ze voor uw eigen SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). Zo worden omgevingskaarten voor het navigeren gemaakt en de AGV ontwijkt bijvoorbeeld obstakels. U profiteert van een dynamischere en veiligere implementatie van mobiele applicaties in productieomgevingen.

In de whitepaper over mobiele robotica vindt u veel meer informatie over het gebruik van laserafstandsgegevens voor de robotlokalisatie.

Gewoon integreren en rijden maar!

In combinatie met de veiligheidslaserscanner PSENscan, het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ en de bedienings- en signaleringsapparatuur PITestop en PITsign krijgt u dankzij op elkaar afgestemde componenten een kostengeoptimaliseerde oplossing. De firewall SecurityBridge zorgt ervoor dat niemand tijdens het gebruik ongeautoriseerde toegang heeft tot het interne IT-netwerk van het mobiele platform. Behalve bij de veilige automatisering ondersteunen wij u ook graag bij het veilige gebruik van AGV's met een uitgebreid servicepakket.

Als onze partner profiteert u van:

  • Complete veiligheidsoplossing uit één hand bespaart tijd en geld
  • Robuuste componenten maken hoge beschikbaarheid mogelijk
  • Open interfaces voor grote flexibiliteit
  • Internationale conformiteitsbeoordeling, bijv. CE-markering voor AGV's en, indien nodig, voor de gehele toepassing, evenals training en advies
  • Afstemmen van de AGV-toepassing op de eisen van ISO 3691-4
Twee mannen schudden elkaar de hand

Voor het uitvoeren van uw individuele mobiele roboticatoepassing

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld