Botsingsmeetset PRMS voor mens-robot-samenwerking

Het compleet-zorgeloos-concept voor de validering van uw MRS-toepassingen

Botsingsmeetset PRMS voor mens-robot-samenwerking

Mens-robot-samenwerking: er is geen veilige robot, maar wel de veilige robotapplicatie!

De toenemende interactie tussen mens en robot vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van robotica. Het Pilz Robot Measurement System (PRMS) helpt u op weg naar de veilige mens-robot-samenwerking (MRS) conform de richtlijnen van de norm ISO/TS 15066. Met de botsingsmeetset PRMS valideert u mens-robot-toepassingen door het bepalen van de kracht en druk die bij een mogelijke botsing ontstaan.

Dankzij ons compleet-zorgeloos-concept werkt u altijd met het nieuwste product voor de botsingsmeting. PRMS kan worden gekocht of gehuurd. Door software-updates en de regelmatige kalibratie wordt gegarandeerd dat er altijd volgens de normen wordt gemeten.

Zie de botsingsmeetset PRMS in actie: botsingsmeting volgens de norm ISO/TS 15066

De mens-robot-samenwerking stelt hoge eisen aan de veiligheid, omdat mens en robot een gemeenschappelijke werkruimte zonder hek delen.
Daarom is ter bescherming van de werknemers de Technische Specificatie ISO/TS 15066 gepubliceerd. Volgens ISO/TS 15066 dient er bij MRS-toepassingen volgens methode 4 (zonder hekken) rekening te worden gehouden met pijngrenswaarden bij een mogelijke botsing. Als de botsing tussen mens en robot binnen de grenswaarden blijft, voldoet ze aan de normen. Daarom zijn er bij elke mens-robot-toepassing passende metingen noodzakelijk. Bekijk de video voor meer informatie over PRMS!

Werking van de botsingsmeetset

Krachtmeting

De krachtmeter is uitgerust met veren en sensoren voor het meten van de krachten die op het menselijk lichaam inwerken.
De negen verschillende veren beschikken over diverse veerkrachtconstanten en worden bij de krachtmeting gebruikt om de verschillende lichaamszones bij te stellen.

Drukmeting

Met behulp van drukmeetfolies wordt de lokale druk gemeten en met de vastgelegde grenswaarden uit de norm vergeleken.
Voor de validering en digitalisering van de krachtmeetwaarden en voor het opstellen van testrapporten is een comfortabele softwaretool beschikbaar. 

Botsingsmeting met behulp van PRMS

Het compleet-zorgeloos-concept

Botsingsmeetset PRMS
  • Huren of kopen - afhankelijk van de behoefte
  • *1-daagse praktijkgerichte producttraining
  • Krachtmeter PRMS
  • Drukmeetfolies
  • Compressie-elementen
  • Scanner voor de analyse van de drukmeetfolies
  • Doordacht aftersales pakket – inclusief kalibratie en software-updates
  • Robuuste transportkoffer

*Bij het kopen van de PRMS-set is de producttraining inbegrepen in de set. Bij het huren van de PRMS-set is de prijs van de producttraining afhankelijk van de huurperiode.

PRMS ondersteunt u op weg naar een veilige robottoepassing

  • Meting van kracht en druk volgens de normen
  • Precieze validering
  • Praktijkgerichte toepassing
  • Gestandaardiseerde meetmethode
  • Realistische beoordeling van werkplekken
  • Eenvoudig gebruik door handige meetelementen
  • Software met protocoltools – voor eenvoudige analyse, visualisering en documentatie
  • Flexibele aanpassing aan omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld door vrij toegankelijke veren

Kenmerken van de botsingsmeetset

PRMS in details
  • Robuuste uitvoering
  • Hoogwaardige bestanddelen
  • Vrij toegankelijke veren
  • Gelicentieerde software incl. protocoltools

Productaanbod: botsingsmeetset PRMS

Botsingsmeetset PRMS

De botsingsmeetset PRMS wordt in het kader van de validering van mens-robot-samenwerkingen gebruikt en registreert de kracht en druk die bij een mogelijke botsing ontstaan. U kunt PRMS kopen of huren.

Reserveonderdelen PRMS

Tot de reserveonderdelen voor de botsingsmeetset PRMS behoren behalve veren, drukmeetfolies en compressie-elementen ook scanners en kalibratiebladen.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld